Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Otimização de dados nas redes, protocolos e conectores do seu veículo
Integridade e interoperabilidade dos dados e da rede entre protocolos
Segurança em situações de emergência por meio da validação de ponta a ponta e da conformidade com as normas
Desenvolvimento, implantação, testes de campo, certificação, simulação e análise de V2X, do laboratório ao campo
Solução de medição que utiliza métodos avançados de software para acelerar os testes passivos e ativos de antenas integradas a veículos.
Posicionamento de veículos, fusão de sensores, ADAS e direção autônoma: emulação e validação de GNSS.
Os produtos de comunicação veicular da Keysight oferecem soluções de projeto e teste de alto desempenho para garantir a funcionalidade, o desempenho e a interoperabilidade dos modernos sistemas de rede automotiva. As soluções de teste de comunicação veicular abrangem a Ethernet automotiva (10M – óptica), bem como o SerDes automotivo (MIPI A-PHY, ASA, OGA e outros). Ambas incluem soluções de camada física para o transmissor, o receptor e o canal, garantindo integridade de sinal, interoperabilidade e conformidade. Permita uma comunicação mais rápida entre dispositivos de borda, como câmeras, sensores e outros sistemas HPC. Precisa de ajuda para escolher? Confira os recursos abaixo.
À medida que as regulamentações globais e as migrações de rede impulsionam a evolução dos sistemas de chamadas de emergência automotivas, os fabricantes enfrentam desafios cada vez maiores em termos de conformidade e certificação. A Keysight oferece uma solução de teste abrangente para eCall, NG-eCall, Hybrid eCall, ERA-GLONASS e China eCall (AECS), permitindo a validação baseada em padrões, a verificação de chamadas de emergência e a preparação para certificação em redes 2G, 3G, 4G e 5G. Ao combinar emulação de rede celular, simulação de GNSS, emulação de PSAP e execução automatizada de testes, a Keysight ajuda fabricantes de equipamentos originais (OEMs), fornecedores de primeiro nível (Tier 1), fornecedores de módulos e laboratórios de testes a acelerar o tempo de lançamento no mercado, reduzindo ao mesmo tempo os riscos de conformidade.
As soluções de emulação e teste V2X da Keysight oferecem validação completa em todas as camadas, desde a conformidade de RF e de protocolo até os testes de aplicativos em ambientes virtuais, de laboratório e de campo. Com suporte a Software-in-the-Loop (SiL), Hardware-in-the-Loop (HiL) e validação baseada em cenários, o portfólio ajuda fabricantes de automóveis (OEMs) e fornecedores de primeiro nível (Tier-1) a acelerar o desenvolvimento, melhorar a interoperabilidade e garantir a conformidade com padrões globais de V2X, incluindo SAE, C-SAE e ETSI, nas tecnologias C-V2X e DSRC. Um fluxo de trabalho unificado do laboratório ao campo permite a implantação mais rápida de tecnologias para veículos conectados e automatizados. Precisa de ajuda para escolher? Confira os recursos abaixo.
A solução de testes OTA (over-the-air) para veículos completos da Keysight combina instrumentação de RF e software avançado de medição de antenas OTA, integrados em uma câmara anecóica de nível automotivo, para melhorar a eficiência nos testes de antenas em veículos completos. Ela oferece suporte a medições passivas e ativas, como TRP, TIS, EIRP e EIS, tanto para antenas SISO quanto para MIMO. Isso ajuda a reduzir o tempo de teste, a complexidade e o tamanho necessário da câmara.
À medida que os veículos dependem cada vez mais do posicionamento preciso para sistemas ADAS, V2X, eCall, direção autônoma e assistência inteligente à velocidade (ISA), a validação do desempenho do GNSS em condições reais torna-se fundamental. A Keysight oferece uma solução de emulação e teste de GNSS automotivo que permite o teste de receptores GNSS, a validação do posicionamento de veículos e o desenvolvimento de fusão de sensores em um ambiente de laboratório repetível. Com a tecnologia da plataforma PNT Xe, a Keysight combina simulação de GNSS com múltiplas constelações, integração HIL e execução automatizada de testes para ajudar fabricantes de equipamentos originais (OEMs), fornecedores de primeira linha (Tier 1), fornecedores de chipsets e laboratórios de teste a acelerar o desenvolvimento, reduzir os testes em estrada e melhorar o desempenho de posicionamento.
Os produtos de comunicação veicular da Keysight oferecem soluções de projeto e teste de alto desempenho para garantir a funcionalidade, o desempenho e a interoperabilidade dos modernos sistemas de rede automotiva. As soluções de teste de comunicação veicular abrangem a Ethernet automotiva (10M – óptica), bem como o SerDes automotivo (MIPI A-PHY, ASA, OGA e outros). Ambas incluem soluções de camada física para o transmissor, o receptor e o canal, garantindo integridade de sinal, interoperabilidade e conformidade. Permita uma comunicação mais rápida entre dispositivos de borda, como câmeras, sensores e outros sistemas HPC. Precisa de ajuda para escolher? Confira os recursos abaixo.
À medida que as regulamentações globais e as migrações de rede impulsionam a evolução dos sistemas de chamadas de emergência automotivas, os fabricantes enfrentam desafios cada vez maiores em termos de conformidade e certificação. A Keysight oferece uma solução de teste abrangente para eCall, NG-eCall, Hybrid eCall, ERA-GLONASS e China eCall (AECS), permitindo a validação baseada em padrões, a verificação de chamadas de emergência e a preparação para certificação em redes 2G, 3G, 4G e 5G. Ao combinar emulação de rede celular, simulação de GNSS, emulação de PSAP e execução automatizada de testes, a Keysight ajuda fabricantes de equipamentos originais (OEMs), fornecedores de primeiro nível (Tier 1), fornecedores de módulos e laboratórios de testes a acelerar o tempo de lançamento no mercado, reduzindo ao mesmo tempo os riscos de conformidade.
As soluções de emulação e teste V2X da Keysight oferecem validação completa em todas as camadas, desde a conformidade de RF e de protocolo até os testes de aplicativos em ambientes virtuais, de laboratório e de campo. Com suporte a Software-in-the-Loop (SiL), Hardware-in-the-Loop (HiL) e validação baseada em cenários, o portfólio ajuda fabricantes de automóveis (OEMs) e fornecedores de primeiro nível (Tier-1) a acelerar o desenvolvimento, melhorar a interoperabilidade e garantir a conformidade com padrões globais de V2X, incluindo SAE, C-SAE e ETSI, nas tecnologias C-V2X e DSRC. Um fluxo de trabalho unificado do laboratório ao campo permite a implantação mais rápida de tecnologias para veículos conectados e automatizados. Precisa de ajuda para escolher? Confira os recursos abaixo.
A solução de testes OTA (over-the-air) para veículos completos da Keysight combina instrumentação de RF e software avançado de medição de antenas OTA, integrados em uma câmara anecóica de nível automotivo, para melhorar a eficiência nos testes de antenas em veículos completos. Ela oferece suporte a medições passivas e ativas, como TRP, TIS, EIRP e EIS, tanto para antenas SISO quanto para MIMO. Isso ajuda a reduzir o tempo de teste, a complexidade e o tamanho necessário da câmara.
À medida que os veículos dependem cada vez mais do posicionamento preciso para sistemas ADAS, V2X, eCall, direção autônoma e assistência inteligente à velocidade (ISA), a validação do desempenho do GNSS em condições reais torna-se fundamental. A Keysight oferece uma solução de emulação e teste de GNSS automotivo que permite o teste de receptores GNSS, a validação do posicionamento de veículos e o desenvolvimento de fusão de sensores em um ambiente de laboratório repetível. Com a tecnologia da plataforma PNT Xe, a Keysight combina simulação de GNSS com múltiplas constelações, integração HIL e execução automatizada de testes para ajudar fabricantes de equipamentos originais (OEMs), fornecedores de primeira linha (Tier 1), fornecedores de chipsets e laboratórios de teste a acelerar o desenvolvimento, reduzir os testes em estrada e melhorar o desempenho de posicionamento.
A indústria automotiva está adicionando maior complexidade com cada vez mais sensores e sistemas ADAS, ao mesmo tempo em que tenta simplificar as redes que transportam os dados dentro dos veículos. Redes com maior largura de banda e menor latência desempenharão um papel crítico no tratamento de tecnologias automotivas complexas e sensíveis ao tempo, como Ethernet automotiva e SerDes automotivo padronizado. No entanto, sem dúvida haverá espaço para protocolos seriais de baixa velocidade, como CAN e LIN, por muitos anos. A Keysight aborda todas essas tecnologias e muito mais.
Escolha entre uma ampla variedade de testes Ethernet automotivos, conformidade SerDes e software específico para aplicações ou acessórios, como dispositivos de teste, cabos, adaptadores e muito mais.
Automotivo
Verifique os conjuntos de chicotes, cabos e conectores Ethernet automotivos.
Automotivo
Verifique a conformidade do chicote, conector e cabo SerDes automotivo.
Automotivo
Verifique o desempenho de RF, protocolo e funcionalidade das interfaces Uu e PC5.
Automotivo
Use um emulador de rede sem fio para verificar a conformidade do módulo eCall/ERA-GLONASS.
Automotivo
Realizar análise de protocolo automotivo usando um osciloscópio e software de decodificação.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
A escolha da solução certa para testes de comunicações automotivas depende da tecnologia que você precisa validar e do objetivo do teste. Para comunicações a bordo do veículo, as soluções da Keysight abrangem a Ethernet automotiva de 10 M a óptica, bem como tecnologias SerDes automotivas, como MIPI A-PHY, ASA, OGA e outras. Essas soluções se concentram em testes de transmissores, receptores e canais para ajudar a verificar a integridade do sinal, a interoperabilidade e a conformidade.
Para aplicações em veículos conectados, as soluções de emulação e teste veículo-para-tudo (V2X) oferecem suporte ao desenvolvimento, implantação, testes de campo, certificação, simulação e análise de V2X, desde o laboratório até o campo. Os testes de eCall/ERA-GLONASS concentram-se na conformidade com normas de segurança de emergência, simulando o sistema de bordo, o GNSS, a rede celular e o centro de atendimento de emergência (PSAP) necessários para verificar o comportamento das chamadas de emergência e a transmissão de dados de segurança (MSD).
Os sistemas de comunicação automotiva exigem testes diferentes, dependendo se o sistema é uma rede interna do veículo, um sistema de chamadas de emergência ou um sistema V2X. Os testes de comunicação interna do veículo incluem soluções de camada física para o transmissor, o receptor e o canal, ajudando os engenheiros a verificar a funcionalidade, o desempenho, a integridade do sinal, a interoperabilidade e a conformidade em todos os sistemas modernos de rede automotiva.
Os testes V2X incluem testes de RF, de protocolo e funcionais para C-V2X, incluindo as interfaces Uu e PC5, enquanto os testes de conformidade com eCall/ERA-GLONASS verificam se um sistema ou modem veicular é capaz de acionar uma chamada de emergência, enviar os dados MSD brutos corretos e estabelecer uma conexão de voz com o PSAP.
As principais especificações incluem a tecnologia de comunicação automotiva compatível, a faixa de taxa de dados, a largura de banda, os requisitos de latência, a cobertura da camada física, a compatibilidade com protocolos e a capacidade de testar transmissores, receptores e canais. Essas considerações são especialmente importantes para a Ethernet automotiva e o SerDes automotivo, que permitem uma comunicação mais rápida entre dispositivos de ponta, como câmeras, sensores e sistemas de computação de alto desempenho.
Para aplicações V2X e de chamadas de emergência, verifique se a solução atende aos requisitos de testes de RF, protocolo, funcionais, de campo, de laboratório, de certificação, de simulação e de conformidade. A flexibilidade na configuração dos testes também é importante, incluindo software e acessórios, tais como suportes, cabos, adaptadores e ferramentas específicas para testes de conformidade com Automotive Ethernet e SerDes.
Os testes de comunicações automotivas abrangem tecnologias como Ethernet automotiva, SerDes automotivo, CAN, LIN, C-V2X, eCall e ERA-GLONASS. A cobertura dos testes de Ethernet automotiva pode abranger desde 10M até links ópticos, enquanto as tecnologias SerDes automotivas incluem MIPI A-PHY, ASA, OGA e outros padrões de conectividade veicular de alta velocidade. Protocolos seriais de baixa velocidade, como CAN e LIN, também continuam a dar suporte a muitas aplicações de controle de veículos e eletrônica de carroceria.
As necessidades de teste variam de acordo com a tecnologia. Os testes de Ethernet automotiva e SerDes concentram-se na integridade do sinal, interoperabilidade, conformidade e validação relacionada aos canais para chicotes, cabos, conectores, transmissores e receptores. Os testes de C-V2X verificam o desempenho de RF, de protocolo e funcional das interfaces Uu e PC5, enquanto os testes de eCall / ERA-GLONASS verificam a conformidade das chamadas de emergência utilizando elementos de rede e PSAP emulados.
Os sistemas de comunicação automotiva são testados por meio da recriação de condições operacionais realistas em ambientes controlados de laboratório, campo, simulação e análise. No caso das redes veiculares, isso inclui a avaliação da comunicação com maior largura de banda e menor latência necessária para sensores ADAS, redes veiculares complexas, Ethernet automotiva e SerDes automotivos padronizados.
No que diz respeito ao V2X, as soluções da Keysight oferecem suporte à emulação em laboratório, testes de campo, desenvolvimento, implantação, certificação, simulação e análise. Esses recursos ajudam os engenheiros a avaliar módulos e sistemas V2X nas camadas de RF, protocolo e aplicação antes da implantação em ambientes de veículos conectados e autônomos.
Os testes de comunicação automotiva podem ser integrados desde as fases iniciais de desenvolvimento até a validação, conformidade, certificação e implantação. As soluções de teste de comunicação a bordo dão suporte a fluxos de trabalho de projeto e teste para verificar a funcionalidade, o desempenho e a interoperabilidade dos sistemas de rede automotiva, incluindo Ethernet automotiva e SerDes automotivo.
No caso do V2X, os testes podem abranger emulação em laboratório, testes de campo, certificação, simulação e análise. Para o eCall / ERA-GLONASS, os testes de conformidade podem ser realizados independentemente de uma rede móvel real, por meio da emulação da rede celular e dos elementos relacionados ao sistema de chamadas de emergência, ajudando as equipes a verificar o comportamento de segurança em situações de emergência antes da implantação.