Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Trajetória de Aprendizagem
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
A Keysight oferece três níveis de desempenho de analisadores de sinal e espectro de bancada — Essential, Expert e Pro. Qualquer um deles pode ser configurado com base nos recursos e no desempenho que você precisa.
Ampla gama de analisadores, desde análises básicas até pesquisa e desenvolvimento avançados
Robusto e portátil para testes de campo de RF abrangentes
Plataforma de testes modular e escalável que captura e decodifica
Soluções de teste de áudio configuráveis para medições de alto desempenho
Solução escalável, flexível e multicanal que minimiza o espaço ocupado no rack
Capture sinais reais de GNSS, celular e Wi-Fi em campo e reproduza-os em laboratório para cenários de teste controlados e repetíveis.
Os analisadores de sinal e espectro de bancada da Keysight permitem que você identifique e resolva problemas em projetos, realize análises de RF de alto nível e garanta a conformidade com padrões de última geração, como 5G New Radio (NR), Wi-Fi 6E/7 e Narrowband IoT (NB-IoT). Selecione o desempenho do analisador de que você precisa com base na frequência máxima, na largura de banda de análise e no ruído de fase. Explore nossa ampla linha de analisadores de sinal e espectro de bancada, desde os níveis de desempenho Essential até Pro, para encontrar o modelo ideal para sua aplicação.
Starting from
Starting from
Starting from
Os analisadores de espectro portáteis Keysight FieldFox incluem os analisadores portáteis. Eles são uma ferramenta versátil para testes de campo de RF, oferecendo recursos abrangentes em análise de espectro, análise de rede vetorial, medições de potência e geração de pulsos. Com mais de 25 opções de software ativadas por chave de licença, atualize remotamente seu analisador para atender às suas necessidades de testes de campo.
Os analisadores sem fio da classe Keysight XA30 incluem modelos WaveJudge, oferecendo soluções 5G completas para modem, chipset e rede de acesso de rádio (RAN). Fornecem testes de interoperabilidade em campo, permitem a depuração rápida e aceleram a implantação. Nossos analisadores sem fio oferecem recursos de resolução de problemas dentro da rede sem fio por meio de ferramentas de análise profunda que fornecem visibilidade de eventos que abrangem várias camadas. Localize erros de troca de protocolo não encontrados nos registros do equipamento final e entenda como a camada PHY afeta o desempenho da camada superior.
Os analisadores de áudio da classe AZ2 da Keysight incluem o U8903B. Projetado para medições multifuncionais e de alto desempenho, o analisador de áudio da Keysight oferece baixa distorção residual inferior a -110 dB e uma largura de banda de análise de 1,5 MHz. Isso garante que você alcance a mais alta resolução disponível para medições de dois canais. Com opções versáteis, incluindo medições de áudio Bluetooth®, áudio digital e análise de qualidade de voz, nosso analisador de áudio é totalmente configurável para atender às suas necessidades específicas de aplicação. Experimente precisão e flexibilidade em testes de áudio.
Os analisadores modulares de sinal e espectro da Keysight oferecem o poder de um analisador de sinal de bancada em um formato compacto e flexível, ajudando você a economizar espaço valioso no rack. Obtenha o mesmo desempenho dos nossos analisadores de sinal Essential em um módulo PXIe® de alta densidade.
Os analisadores portáteis da Keysight capturam sinais de radiofrequência (RF) do mundo real — do sistema global de navegação por satélite (GNSS), de redes celulares e de Wi-Fi — através de três portas independentes. Em seguida, os analisadores portáteis reproduzem os sinais no laboratório quando necessário. Evite testes de campo caros, ineficientes e difíceis de repetir. O Sistema de Gravação e Reprodução GSS6450 grava com largura de banda de até 80 MHz e faixa dinâmica de 80 dB. Ele monitora o ambiente de RF em tempo real e funciona com bateria em um maletão portátil de 2,2 kg. Valide receptores, sistemas de navegação e dispositivos conectados em condições reais de sinal, sem a necessidade de retornar ao campo.
Os analisadores de sinal e espectro de bancada da Keysight permitem que você identifique e resolva problemas em projetos, realize análises de RF de alto nível e garanta a conformidade com padrões de última geração, como 5G New Radio (NR), Wi-Fi 6E/7 e Narrowband IoT (NB-IoT). Selecione o desempenho do analisador de que você precisa com base na frequência máxima, na largura de banda de análise e no ruído de fase. Explore nossa ampla linha de analisadores de sinal e espectro de bancada, desde os níveis de desempenho Essential até Pro, para encontrar o modelo ideal para sua aplicação.
Starting from
Starting from
Starting from
Os analisadores de espectro portáteis Keysight FieldFox incluem os analisadores portáteis. Eles são uma ferramenta versátil para testes de campo de RF, oferecendo recursos abrangentes em análise de espectro, análise de rede vetorial, medições de potência e geração de pulsos. Com mais de 25 opções de software ativadas por chave de licença, atualize remotamente seu analisador para atender às suas necessidades de testes de campo.
Os analisadores sem fio da classe Keysight XA30 incluem modelos WaveJudge, oferecendo soluções 5G completas para modem, chipset e rede de acesso de rádio (RAN). Fornecem testes de interoperabilidade em campo, permitem a depuração rápida e aceleram a implantação. Nossos analisadores sem fio oferecem recursos de resolução de problemas dentro da rede sem fio por meio de ferramentas de análise profunda que fornecem visibilidade de eventos que abrangem várias camadas. Localize erros de troca de protocolo não encontrados nos registros do equipamento final e entenda como a camada PHY afeta o desempenho da camada superior.
Os analisadores de áudio da classe AZ2 da Keysight incluem o U8903B. Projetado para medições multifuncionais e de alto desempenho, o analisador de áudio da Keysight oferece baixa distorção residual inferior a -110 dB e uma largura de banda de análise de 1,5 MHz. Isso garante que você alcance a mais alta resolução disponível para medições de dois canais. Com opções versáteis, incluindo medições de áudio Bluetooth®, áudio digital e análise de qualidade de voz, nosso analisador de áudio é totalmente configurável para atender às suas necessidades específicas de aplicação. Experimente precisão e flexibilidade em testes de áudio.
Os analisadores modulares de sinal e espectro da Keysight oferecem o poder de um analisador de sinal de bancada em um formato compacto e flexível, ajudando você a economizar espaço valioso no rack. Obtenha o mesmo desempenho dos nossos analisadores de sinal Essential em um módulo PXIe® de alta densidade.
Os analisadores portáteis da Keysight capturam sinais de radiofrequência (RF) do mundo real — do sistema global de navegação por satélite (GNSS), de redes celulares e de Wi-Fi — através de três portas independentes. Em seguida, os analisadores portáteis reproduzem os sinais no laboratório quando necessário. Evite testes de campo caros, ineficientes e difíceis de repetir. O Sistema de Gravação e Reprodução GSS6450 grava com largura de banda de até 80 MHz e faixa dinâmica de 80 dB. Ele monitora o ambiente de RF em tempo real e funciona com bateria em um maletão portátil de 2,2 kg. Valide receptores, sistemas de navegação e dispositivos conectados em condições reais de sinal, sem a necessidade de retornar ao campo.
Aprimore os recursos de seus analisadores de sinal e espectro com software para testes automatizados, análise de sinais complexos e visualização de dados, bem como acessórios como misturadores externos, extensores de frequência e sondas.
Comunicações sem fio
Aprenda a medir o EVM com precisão, suprimindo o ruído do sistema em receptores 5G NR.
Aeroespacial e defesa
Monitore e detecte sinais interferentes com análise de espectro em tempo real de banda larga.
Assistência médica
Caracterizar o comportamento dos dispositivos médicos na presença de sinais de rádio pretendidos e interferentes.
Comunicações sem fio
Capture sinais intermitentes e interferências difíceis de detectar usando a análise de espectro em tempo real.
Comunicações sem fio
Explore a banda D para prototipagem inicial de pesquisa 6G e validação do desempenho do sistema.
Aprimore seus conhecimentos técnicos com percursos de aprendizagem cuidadosamente selecionados para engenheiros de todos os níveis. Explore os fundamentos dos produtos, técnicas de medição e demonstrações práticas em vídeo no seu próprio ritmo para aprender a aplicar as soluções da Keysight a desafios de engenharia cada vez mais complexos.
Explore os conceitos básicos e as demonstrações do analisador de sinais para aprofundar sua compreensão sobre espectro, modulação e análise da qualidade do sinal.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Um analisador de espectro é um instrumento de teste e medição utilizado para medir e visualizar a amplitude do sinal em função da frequência. Ele oferece uma visão no domínio da frequência de sinais de RF, micro-ondas, sem fio e elétricos, ajudando os engenheiros a identificar a potência do sinal, harmônicos, distorção, emissões espúrias, interferência e ruído.
Ao contrário de um osciloscópio, que mostra a tensão em função do tempo, um analisador de espectro mostra como a energia do sinal se distribui ao longo da frequência.
Os analisadores de espectro modernos são utilizados para medir:
Os analisadores de sinal e espectro da Keysight são compatíveis com aplicações de RF e sem fio, tais como 5G New Radio, Wi-Fi 6E/7, IoT de banda estreita, radar, comunicações via satélite, diagnóstico de problemas de EMI e análise de interferências em campo.
Escolha um analisador de sinal, de espectro ou sem fio, comparando a cobertura de frequência, a largura de banda de análise, a sensibilidade, a faixa dinâmica, o ruído de fase, a portabilidade e os recursos de software do instrumento com a sua tarefa de medição.
Comece por verificar estes requisitos de inscrição:
A Keysight oferece analisadores de sinal e de espectro de bancada das séries Essential, Expert e Pro, que podem ser selecionados com base na frequência máxima, largura de banda de análise, ruído de fase, DANL e capacidade de análise de espectro em tempo real.
As principais especificações de um analisador de sinais, espectro ou redes sem fio incluem faixa de frequência, largura de banda de resolução, largura de banda de análise, faixa dinâmica, DANL, ruído de fase, precisão de amplitude, largura de banda em tempo real e compatibilidade com software de medição.
Entre as especificações importantes estão:
Um analisador de espectro mede a potência do sinal em função da frequência. Um analisador de sinal vetorial mede tanto a amplitude quanto a fase para analisar sinais modulados digitalmente. Um analisador de espectro em tempo real captura continuamente a atividade do espectro para detectar eventos de RF de curta duração ou intermitentes.
Os fluxos de trabalho dos analisadores de sinal e espectro da Keysight oferecem suporte à análise de espectro, análise de sinal vetorial, análise de espectro em tempo real e medições controladas por software para aplicações nas áreas de comunicações sem fio, aeroespacial/defesa, interferência eletromagnética (EMI) e ruído de fase.
Um analisador de sinais é utilizado principalmente para análises no domínio da frequência, enquanto um osciloscópio é utilizado principalmente para análises no domínio do tempo.
Um analisador de sinal mostra como a potência é distribuída ao longo do espectro de frequências. Os engenheiros o utilizam para medir características de RF, tais como frequência portadora, amplitude do sinal, ruído de fase, harmônicos, largura de banda ocupada, emissões espúrias e interferência.
Um osciloscópio mostra como a tensão varia ao longo do tempo. Os engenheiros o utilizam para observar a forma da onda, a temporização, o tempo de subida, a instabilidade, os transientes, o comportamento da comutação digital e os eventos no nível do circuito.
Na prática: