Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
Concevez, modélisez et validez des architectures d'interconnexion 3D complexes grâce à un environnement de conception autonome et performant.
Automatiser la validation des émetteurs et des récepteurs sur les interfaces E/S, mémoire et de structure de nouvelle génération.
Renforcer la fiabilité du réseau 1,6 T pour les charges de travail à l'échelle de l'IA, des émetteurs-récepteurs aux interconnexions.
Associez le logiciel VSA de Keysight au nouvel analyseur de signaux XA5 pour bénéficier de fonctionnalités avancées de visualisation, de démodulation et d'analyse — commencez dès aujourd'hui votre période d'essai de 30 jours.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Découvrez des flux de travail de bout en bout couvrant la conception de circuits intégrés, la validation, les tests de plaquettes et la photonique.
Économisez jusqu'à 50 % sur nos derniers instruments en échangeant des appareils Keysight ou de la concurrence éligibles.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Optimisez la précision et les performances grâce à des accessoires de précision spécialement conçus pour les instruments Keysight.
Économisez jusqu'à 50 % sur nos derniers instruments en échangeant des appareils Keysight ou de la concurrence éligibles.
Quatre canaux par unité de rack (1U), une bande passante pouvant atteindre 1 GHz et une synchronisation entre plusieurs oscilloscopes.
Des solutions sur mesure, conçues pour relever les défis spécifiques à votre secteur en matière de conception et d'essais.
Des cas d'utilisation correspondant à chaque étape du cycle de vie de votre produit, de la conception à l'exploitation.
Histoires de réussite
Des notes d'application, des fiches techniques, des conceptions de référence et des procédures de test faisant autorité, destinées à accélérer les décisions en matière de conception et de validation.
Des stages intensifs pratiques qui enseignent la conception de systèmes, les méthodes de test et les processus de production que les ingénieurs peuvent mettre en œuvre immédiatement.
Parcours d'apprentissage
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Keysight propose trois niveaux de performances pour ses analyseurs de signaux et de spectre de laboratoire : Essential, Expert et Pro. Chacun d'entre eux peut être configuré en fonction des fonctionnalités et des performances dont vous avez besoin.
Large gamme d'analyseurs, de l'analyse de base à la R&D avancée
Robuste et portable pour des tests RF complets sur le terrain
Plateforme de test modulaire et évolutive qui capture et décode
Solutions de test audio configurables pour des mesures haute performance
Solution évolutive, flexible et multicanal qui minimise l'espace occupé dans les racks
Capturez sur le terrain des signaux GNSS, cellulaires et Wi-Fi réels, puis reproduisez-les en laboratoire pour mettre en place des scénarios de test contrôlés et reproductibles.
Les analyseurs de signaux et de spectre de paillasse Keysight vous permettent de dépanner et de déboguer vos conceptions, d'effectuer des analyses RF avancées et de garantir la conformité aux normes de nouvelle génération telles que la 5G New Radio (NR), le Wi-Fi 6E / 7 et le Narrowband IoT (NB-IoT). Choisissez les performances de l'analyseur dont vous avez besoin en fonction de la fréquence maximale, de la bande passante d'analyse et du bruit de phase. Découvrez notre large gamme d'analyseurs de signaux et de spectre de paillasse, des niveaux de performance Essential Pro, afin de trouver celui qui convient le mieux à votre application.
Starting from
Maximum frequency
Starting from
Starting from
Les analyseurs de spectre portables Keysight FieldFox comprennent les analyseurs portables. Ils constituent un outil polyvalent pour les tests RF sur le terrain, offrant des fonctionnalités complètes en matière d'analyse de spectre, d'analyse de réseau vectoriel, de mesures de puissance et de génération d'impulsions. Avec plus de 25 options logicielles activées par clé de licence, mettez à niveau votre analyseur à distance pour répondre à vos besoins en matière de tests sur le terrain.
Les analyseurs pour le sans fil Keysight de classe XA30 comprennent les modèles WaveJudge, qui offrent des solutions 5G de bout en bout pour les modems, les chipsets et les réseaux d'accès radio (RAN). Ils permettent de réaliser des tests d'interopérabilité sur le terrain, d'accélérer le débogage et de faciliter le déploiement. Nos analyseurs sans fil offrent des capacités de résolution de problèmes au sein du réseau sans fil grâce à des outils d'analyse approfondie qui fournissent une visibilité sur les événements couvrant plusieurs couches. Localisez les erreurs d'échange de protocole qui ne figurent pas dans les journaux des équipements finaux et comprenez comment la couche PHY affecte les performances des couches supérieures.
Les analyseurs audio Keysight de classe AZ2 comprennent le modèle U8903B. Conçu pour des mesures multifonctions et hautes performances, l'analyseur audio Keysight offre une faible distorsion résiduelle inférieure à -110 dB et une bande passante d'analyse de 1,5 MHz. Vous bénéficiez ainsi de la meilleure résolution disponible pour les mesures à deux canaux. Avec des options polyvalentes, notamment les mesures audio Bluetooth®, l'audio numérique et l'analyse de la qualité vocale, notre analyseur audio est entièrement configurable pour répondre aux besoins spécifiques de votre application. Découvrez la précision et la flexibilité des tests audio.
Les analyseurs de signaux et de spectre modulaires Keysight vous offrent toute la puissance d'un analyseur de signaux de table dans un format compact et flexible, vous permettant ainsi de gagner un espace précieux dans votre rack. Bénéficiez des mêmes performances que nos analyseurs Essential dans un module PXIe® haute densité.
Les analyseurs portables Keysight capturent des signaux radiofréquences (RF) réels — provenant des systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS), des réseaux cellulaires et du Wi-Fi — via trois ports indépendants. Ils permettent ensuite de reproduire ces signaux en laboratoire à la demande. Évitez les essais sur le terrain coûteux, inefficaces et difficiles à reproduire. Le système d'enregistrement et de lecture GSS6450 enregistre avec une bande passante pouvant atteindre 80 MHz et une plage dynamique de 80 dB. Il surveille l'environnement RF en temps réel et fonctionne sur batterie dans un boîtier portable de 2,2 kg. Validez les récepteurs, les systèmes de navigation et les appareils connectés par rapport à des conditions de signal réelles sans avoir à retourner sur le terrain.
Les analyseurs de signaux et de spectre de paillasse Keysight vous permettent de dépanner et de déboguer vos conceptions, d'effectuer des analyses RF avancées et de garantir la conformité aux normes de nouvelle génération telles que la 5G New Radio (NR), le Wi-Fi 6E / 7 et le Narrowband IoT (NB-IoT). Choisissez les performances de l'analyseur dont vous avez besoin en fonction de la fréquence maximale, de la bande passante d'analyse et du bruit de phase. Découvrez notre large gamme d'analyseurs de signaux et de spectre de paillasse, des niveaux de performance Essential Pro, afin de trouver celui qui convient le mieux à votre application.
Starting from
Maximum frequency
Starting from
Starting from
Les analyseurs de spectre portables Keysight FieldFox comprennent les analyseurs portables. Ils constituent un outil polyvalent pour les tests RF sur le terrain, offrant des fonctionnalités complètes en matière d'analyse de spectre, d'analyse de réseau vectoriel, de mesures de puissance et de génération d'impulsions. Avec plus de 25 options logicielles activées par clé de licence, mettez à niveau votre analyseur à distance pour répondre à vos besoins en matière de tests sur le terrain.
Les analyseurs pour le sans fil Keysight de classe XA30 comprennent les modèles WaveJudge, qui offrent des solutions 5G de bout en bout pour les modems, les chipsets et les réseaux d'accès radio (RAN). Ils permettent de réaliser des tests d'interopérabilité sur le terrain, d'accélérer le débogage et de faciliter le déploiement. Nos analyseurs sans fil offrent des capacités de résolution de problèmes au sein du réseau sans fil grâce à des outils d'analyse approfondie qui fournissent une visibilité sur les événements couvrant plusieurs couches. Localisez les erreurs d'échange de protocole qui ne figurent pas dans les journaux des équipements finaux et comprenez comment la couche PHY affecte les performances des couches supérieures.
Les analyseurs audio Keysight de classe AZ2 comprennent le modèle U8903B. Conçu pour des mesures multifonctions et hautes performances, l'analyseur audio Keysight offre une faible distorsion résiduelle inférieure à -110 dB et une bande passante d'analyse de 1,5 MHz. Vous bénéficiez ainsi de la meilleure résolution disponible pour les mesures à deux canaux. Avec des options polyvalentes, notamment les mesures audio Bluetooth®, l'audio numérique et l'analyse de la qualité vocale, notre analyseur audio est entièrement configurable pour répondre aux besoins spécifiques de votre application. Découvrez la précision et la flexibilité des tests audio.
Les analyseurs de signaux et de spectre modulaires Keysight vous offrent toute la puissance d'un analyseur de signaux de table dans un format compact et flexible, vous permettant ainsi de gagner un espace précieux dans votre rack. Bénéficiez des mêmes performances que nos analyseurs Essential dans un module PXIe® haute densité.
Les analyseurs portables Keysight capturent des signaux radiofréquences (RF) réels — provenant des systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS), des réseaux cellulaires et du Wi-Fi — via trois ports indépendants. Ils permettent ensuite de reproduire ces signaux en laboratoire à la demande. Évitez les essais sur le terrain coûteux, inefficaces et difficiles à reproduire. Le système d'enregistrement et de lecture GSS6450 enregistre avec une bande passante pouvant atteindre 80 MHz et une plage dynamique de 80 dB. Il surveille l'environnement RF en temps réel et fonctionne sur batterie dans un boîtier portable de 2,2 kg. Validez les récepteurs, les systèmes de navigation et les appareils connectés par rapport à des conditions de signal réelles sans avoir à retourner sur le terrain.
Améliorez les capacités de vos analyseurs de signaux et de spectre grâce à des logiciels permettant de réaliser des tests automatisés, d'analyser des signaux complexes et de visualiser des données, ainsi qu'à des accessoires tels que des mélangeurs externes, des prolongateurs de fréquence et des sondes.
Communications sans fil
Apprenez à mesurer avec précision l'EVM en supprimant le bruit du système dans les récepteurs 5G NR.
Aérospatiale et défense
Surveillez et détectez les signaux parasites grâce à une analyse spectrale en temps réel à large bande.
Soins de santé
Caractériser le comportement des dispositifs médicaux en présence de signaux radio intentionnels et parasites.
Communications sans fil
Capturez les signaux intermittents et difficiles à détecter ainsi que les interférences à l'aide d'une analyse spectrale en temps réel.
Communications sans fil
Explorez la bande D pour le prototypage précoce de la recherche 6G et la validation des performances du système.
Développez vos connaissances techniques grâce à des parcours de formation spécialement conçus pour les ingénieurs de tous niveaux. Découvrez les principes fondamentaux des produits, les techniques de mesure et des démonstrations vidéo pratiques à votre rythme afin d'apprendre à mettre en œuvre les solutions Keysight pour relever des défis d'ingénierie de plus en plus complexes.
Découvrez les principes fondamentaux et les démonstrations relatives aux analyseurs de signaux afin d'approfondir vos connaissances en matière d'analyse du spectre, de la modulation et de la qualité des signaux.
Innovez rapidement grâce à des plans d'assistance personnalisés et à des délais de réponse et d'exécution prioritaires.
Bénéficiez d'abonnements prévisibles basés sur un contrat de location et de solutions de gestion du cycle de vie complet afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.
Bénéficiez d'un service haut de gamme en tant qu'abonné KeysightCare pour obtenir une assistance technique dédiée et bien plus encore.
Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
Effectuez rapidement des mesures grâce à des formations internes dispensées par des instructeurs et à l'apprentissage en ligne.
Téléchargez le logiciel Keysight ou mettez à jour votre logiciel vers la dernière version.
Un analyseur de spectre est un instrument de test et de mesure utilisé pour mesurer et visualiser l'amplitude d'un signal en fonction de la fréquence. Il offre une représentation dans le domaine fréquentiel des signaux RF, hyperfréquences, sans fil et électriques, aidant ainsi les ingénieurs à identifier la puissance du signal, les harmoniques, la distorsion, les émissions parasites, les interférences et le bruit.
Contrairement à un oscilloscope, qui affiche la tension en fonction du temps, un analyseur de spectre montre comment l'énergie du signal est répartie sur le spectre de fréquences.
Les analyseurs de spectre modernes servent à mesurer :
Les analyseurs de signaux et de spectre Keysight prennent en charge les applications RF et sans fil telles que la 5G New Radio, le Wi-Fi 6E / 7, l'IoT à bande étroite, les radars, les communications par satellite, le dépannage des interférences électromagnétiques et l'analyse des interférences sur le terrain.
Choisissez un analyseur de signaux, de spectre ou sans fil en veillant à ce que la gamme de fréquences, la largeur de bande d'analyse, la sensibilité, la plage dynamique, le bruit de phase, la portabilité et les fonctionnalités logicielles de l'instrument correspondent à votre tâche de mesure.
Commencez par consulter les conditions requises pour postuler :
Keysight propose des analyseurs de signaux et de spectre de table Essential, Expert et Pro, que l'on peut choisir en fonction de la fréquence maximale, de la bande passante d'analyse, du bruit de phase, du rapport signal/bruit (DANL) et des capacités d'analyse de spectre en temps réel.
Les principales caractéristiques techniques d'un analyseur de signaux, de spectre ou de réseaux sans fil comprennent la gamme de fréquences, la largeur de bande de résolution, la largeur de bande d'analyse, la plage dynamique, le rapport signal/bruit (DANL), le bruit de phase, la précision d'amplitude, la largeur de bande en temps réel et la prise en charge des logiciels de mesure.
Parmi les caractéristiques techniques importantes, on peut citer :
Un analyseur de spectre mesure la puissance du signal en fonction de la fréquence. Un analyseur de signaux vectoriels mesure à la fois l'amplitude et la phase afin d'analyser les signaux modulés numériquement. Un analyseur de spectre en temps réel enregistre en continu l'activité du spectre afin de détecter les événements RF de courte durée ou intermittents.
Les flux de travail des analyseurs de signaux et de spectre Keysight permettent d'effectuer des analyses de spectre, des analyses de signaux vectoriels, des analyses de spectre en temps réel et des mesures pilotées par logiciel pour des applications dans les domaines des communications sans fil, de l'aérospatiale et de la défense, des interférences électromagnétiques (EMI) et du bruit de phase.
Un analyseur de signaux sert principalement à l'analyse dans le domaine fréquentiel, tandis qu'un oscilloscope sert principalement à l'analyse dans le domaine temporel.
Un analyseur de signaux permet de visualiser la répartition de la puissance sur la bande de fréquences. Les ingénieurs s'en servent pour mesurer les caractéristiques RF telles que la fréquence porteuse, l'amplitude du signal, le bruit de phase, les harmoniques, la largeur de bande occupée, les émissions parasites et les interférences.
Un oscilloscope permet de visualiser l'évolution de la tension dans le temps. Les ingénieurs s'en servent pour observer la forme d'onde, la synchronisation, le temps de montée, la gigue, les transitoires, le comportement de commutation numérique et les événements au niveau des circuits.
En pratique :