Portfólio de emulação de canais da Keysight

Gerando receita com o 6G ISAC

Espera-se que a tecnologia de sensoriamento e comunicações integradas (ISAC) de 6G transforme as redes sem fio em plataformas que não apenas conectem usuários, mas também detectem o ambiente ao redor. Descubra como as operadoras podem gerar novo valor a partir do sensoriamento de rede e saiba como o conjunto de ferramentas de emulação de canal ISAC S8808A da Keysight permite uma validação realista em laboratório por meio de gêmeos digitais e emulação de canal em tempo real.

Avaliação das redes FR3 e de última geração

Prevê-se que o 6G conecte os mundos físico, digital e humano, moldando-se em torno da nova utilização do espectro, IA, gêmeos digitais e novas arquiteturas de rede. Veja como realizar o teste de ponta a ponta da banda média superior (FR3) no laboratório, permitindo a avaliação de novas tecnologias 6G, como sensoriamento de rede, MIMO extremo e muito mais com as soluções de emulação de canal de rádio assistidas por IA da Keysight.

Encontre softwares e acessórios compatíveis com o seu emulador de canal

Escolha entre uma ampla variedade de softwares emuladores de canal para emulação de link, perfis de desvanecimento e modelagem de cenários, bem como acessórios, como unidades transceptoras e de interface, e muito mais.

Explore os casos de uso do Emulador de Canais

Os emuladores de canal suportam uma ampla gama de medições em vários setores. Descubra todos eles.

Perguntas frequentes