Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
O interpositor W4643A DDR4 x4/x8 - 2 wing BGA para DRAM DDR4 de 78 esferas. Ele foi projetado para taxas de dados de até 3,3 Gb/s, inclusive. Ele captura todos os ADD/CMD/DQ/DQS.
O interpositor W4643A DDR4 x4/x8 - 2 wing BGA para DRAM DDR4 de 78 esferas. Ele foi projetado para taxas de dados de até 3,3 Gb/s, inclusive. Ele captura todos os ADD/CMD/DQ/DQS.
W4643A
O interpositor W4643A DDR4 x4/x8 - 2 wing BGA para DRAM DDR4 de 78 esferas. Ele foi projetado para taxas de dados de até 3,3 Gb/s, inclusive. Ele captura todos os ADD/CMD/DQ/DQS.
O interpositor BGA DDR4 de duas asas W4643A para sondagem de DRAM BGA DDR4 x4/x8 aproveita ao máximo o modo de estado de amostra quádrupla no U4164A. O W4643A é o menor interpositor BGA para DRAM DDR4 x4/x8 capaz de capturar tráfego simultâneo de leitura e gravação a taxas de dados superiores a 3,2 Gb/s. Os cabos/sondas U4208A e U4209A conectam qualquer interpositor DDR4 BGA da série W4640A diretamente ao módulo analisador lógico U4164A a partir de conectores de alta densidade e força de inserção zero (ZIF) de 61 pinos que se conectam às asas do interpositor BGA da série W4640A.
O interposer W4643A DDR4 x4/x8 BGA permite o acesso aos sinais DDR4 essenciais para o seu trabalho de depuração e validação através de um analisador lógico U4164A. A sonda funciona em projetos existentes e elimina a necessidade de planejamento prévio ou reprojeto. A sonda se conecta diretamente às esferas da DRAM ou pode ser instalada com um riser DDR4 de 78 esferas (incluído) ou um soquete opcional de terceiros (não fornecido), permitindo a operação e aquisição de sinais DDR4 de alta velocidade.
Permite a captura simultânea de tráfego de leitura e gravação a taxas de dados superiores a 1866 Mb/s.
Permite a captura simultânea de tráfego de leitura e gravação a taxas de dados superiores a 1866 Mb/s.
W3301A
Permite a captura simultânea de tráfego de leitura e gravação a taxas de dados superiores a 1866 Mb/s.
O interpositor BGA rígido LPDDR3 W3301A para DRAM LPDDR3 de 178 bolas permite a captura simultânea de tráfego de leitura e gravação a taxas de dados superiores a 1866 Mb/s. As sondas Soft Touch E5406A e os cabos U4201A conectam o interpositor BGA LPDDR3 W3301A ao módulo analisador lógico U4164A. O interposer rígido BGA LPDDR3 de 178 bolas W3301A permite o acesso aos sinais LPDDR3 essenciais para o seu esforço de depuração e validação através de um analisador lógico U4164A. A sonda funciona em projetos existentes e elimina a necessidade de planejamento prévio ou reprojeto. A sonda se conecta diretamente às esferas da DRAM usando um riser LPDDR3 de 178 esferas (incluído) ou um soquete opcional de terceiros (não fornecido), permitindo a operação e aquisição de sinais LPDDR3.
O interposer W4636A DDR4 x16 – 2 asas BGA para DRAM DDR4 de 96 esferas foi projetado para taxas de dados de até 2,4 Gb/s.
O interposer W4636A DDR4 x16 – 2 asas BGA para DRAM DDR4 de 96 esferas foi projetado para taxas de dados de até 2,4 Gb/s.
W4636A
O interposer W4636A DDR4 x16 – 2 asas BGA para DRAM DDR4 de 96 esferas foi projetado para taxas de dados de até 2,4 Gb/s.
Para obter mais detalhes, entre em contato com o representante de vendas local da Keysight Technologies.
O interposer W4636A DDR4 x16 – 2 wing BGA para DRAM DDR4 de 96 bolas foi projetado para taxas de dados de até 2,4 Gb/s. O W4636A testa todos os ADD/CMD/CNTRL e DQ/DQS parciais, e foi projetado para KOV mínimo para sistemas em teste com espaço limitado. O W4636A é o interpositor DDR4 BGA mais barato para um analisador lógico.
Para usuários que precisam acessar todos os ADD/CMD/DQ/DQS em taxas de dados acima de 2400 Mb/s, os interposers W4633A x4/x8 DDR4 BGA e W4631A x16 DDR4 BGA capturam todos os sinais ADD/CMD/DQ/DQS e são projetados para capturar taxas de dados de até 3,2 Gb/s.
O W4641A é um interposer DDR4 x16 - 2 asas BGA para DRAM DDR4 de 96 bolas. Ele foi projetado para taxas de dados de até 3,3 Gb/s, inclusive. Ele captura todos os ADD/CMD/DQ/DQS.
O W4641A é um interposer DDR4 x16 - 2 asas BGA para DRAM DDR4 de 96 bolas. Ele foi projetado para taxas de dados de até 3,3 Gb/s, inclusive. Ele captura todos os ADD/CMD/DQ/DQS.
W4641A
O W4641A é um interposer DDR4 x16 - 2 asas BGA para DRAM DDR4 de 96 bolas. Ele foi projetado para taxas de dados de até 3,3 Gb/s, inclusive. Ele captura todos os ADD/CMD/DQ/DQS.
O interpositor BGA DDR4 de 2 asas W4641A para sondagem de DRAM DDR4 x16 BGA aproveita ao máximo o modo de estado de amostra quádrupla no U4164A. O W4641A é o menor interpositor BGA para DRAM DDR4 x16 capaz de capturar tráfego simultâneo de leitura e gravação a taxas de dados superiores a 3,2 Gb/s. Os cabos/sondas U4208A e U4209A conectam qualquer interpositor DDR4 BGA da série W4640A diretamente ao módulo analisador lógico U4164A a partir de conectores de alta densidade e força de inserção zero (ZIF) de 61 pinos que se conectam às asas do interpositor BGA da série W4640A.
O interpositor W4641A DDR4 x16 BGA permite o acesso aos sinais DDR4 essenciais para o seu trabalho de depuração e validação através de um analisador lógico U4164A. A sonda funciona em projetos existentes e elimina a necessidade de planejamento prévio ou reprojeto. A sonda se conecta diretamente às esferas da DRAM ou pode ser instalada com um riser DDR4 de 96 esferas (incluído) ou um soquete opcional de terceiros (não fornecido).
Teste, depure e caracterize seus projetos DDR4 com acesso direto ao sinal do pacote BGA.
Teste, depure e caracterize seus projetos DDR4 com acesso direto ao sinal do pacote BGA.
N2114A
Teste, depure e caracterize seus projetos DDR4 com acesso direto ao sinal do pacote BGA.
Os interposers DDR4 BGA N2114A fornecem acesso ao sinal do relógio, strobe, dados, endereço e sinais de comando ao pacote DDR4 BGA para realizar medições elétricas e de temporização com um osciloscópio Infiniium. Com a especificação DDR4 JEDEC definida no ballout DRAM, o adaptador de sonda BGA fornece acesso direto ao sinal do pacote BGA para testes de conformidade reais.
Os interposers DDR4 BGA N2114A são soldados entre a DRAM e a placa de circuito impresso ou placa DIMM, onde a DRAM seria normalmente soldada. Eles são projetados com a pegada da placa de circuito impresso ou DIMM na parte inferior e a pegada da DRAM na parte superior. Os sinais do chip controlador de memória e da DRAM são então passados diretamente para o lado superior do adaptador de sonda BGA, onde podem ser acessados com as sondas do osciloscópio.
Teste, depure e caracterize seus projetos DDR4 com acesso direto ao sinal do pacote BGA.
Teste, depure e caracterize seus projetos DDR4 com acesso direto ao sinal do pacote BGA.
N2115A
Teste, depure e caracterize seus projetos DDR4 com acesso direto ao sinal do pacote BGA.
Os interposers DDR4 BGA N2115A são soldados entre a DRAM e a placa de circuito impresso ou placa DIMM bruta, onde a DRAM seria normalmente soldada. Eles são projetados com a pegada do PCB ou DIMM na parte inferior e a pegada da DRAM na parte superior. Os sinais do chip controlador de memória e da DRAM são então passados diretamente para o lado superior do adaptador de sonda BGA, onde podem ser acessados com as sondas do osciloscópio.