Sistemas de teste paramétrico da série 4080

Os sistemas de teste paramétrico da série 4080 são o padrão da indústria em sistemas de teste paramétrico completos, oferecendo uma ampla gama de recursos de medição.

prod_image
  • Maximum number of measurement pins

    48

  • Minimum voltage measurement resolution

    2 µV

  • Additional features

    SPGU output

  • Minimum current measurement resolution

    1 fA

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

Série 4080: Solução completa para sistemas de teste paramétrico

A série Keysight 4080 oferece uma ampla gama de recursos de medição necessários para os testes paramétricos fundamentais. Você pode realizar facilmente medições de CC e capacitância, como Vth, Ids, Idoff e Cox, para citar apenas algumas. A série 4080 suporta três tipos de SMU (Source Monitor Unit) para medição de CC. Várias outras opções de instrumentos, como um voltímetro digital (DVM), um analisador de espectro e um medidor LCD, oferecem recursos de medição aprimorados.

  • Sistema de teste paramétrico padrão da indústria com compatibilidade com SPECS e série 4070
  • Aumente a produtividade em até 50% com recursos de teste paralelo assíncrono e síncrono
  • Configurações mais flexíveis: corrente baixa padrão e corrente ultrabaixa (12 a 48 pinos)
  • Facilite a automação de testes com os padrões SEMI
  • Custo mais baixo com o sistema operacional Linux
  • Solução de teste paramétrico totalmente integrada com serviço e suporte