Sistema de teste PXIe Precision IV

Comece rapidamente suas medições de precisão

Os digitalizadores PXI da Keysight são placas versáteis de conversão analógica-digital (ADC) baseadas em uma arquitetura modular.

Sistema de teste PXIe Precision IV

Sistemas modulares AXIe

Sistemas modulares AXIe, incluindo chassis e módulos de medição

Alta densidade de canais e alto rendimento para sistemas de aquisição de dados escaláveis.

Sistemas modulares AXIe

Visão geral do mainframe

Mainframe

Integre com confiança. Mude com confiança. Avalie com confiança.

Visão geral do mainframe

Visão geral do módulo

Sistemas modulares Keysight Desempenho incomparável. Metade do tempo para obter insights.

Nossos sistemas modulares ajudam você a enfrentar seus desafios mais difíceis em RF, micro-ondas e digital, oferecendo desempenho PXI e AXIe incomparável.

Visão geral do módulo

Sistemas modulares

Sistemas modulares, incluindo placas, chassis e módulos de medição

Coleção de vários componentes modulares montados - por exemplo, placas PXI/AXI, chassis, mainframes, etc.

Sistemas modulares

Exibindo 8 de 8

Imagem do módulo de carga eletrônica CC, altura 1U, 60 V, 40 A, 200 W
Módulo de carga eletrônica CC, altura 1U, 60 V, 40 A, 200 W
Modelo
N6792A
Corrente de entrada
40 A
Tensão de entrada
60 V
Potência máxima
200 W
Número de entradas
1
Tipo
Módulo Série N6700
Imagem do Módulo de carga eletrônica de 250 W
Módulo de carga eletrônica de 250 W
Modelo
N3303A
Corrente de entrada
10 A
Tensão de entrada
240 V
Potência máxima
250
Número de entradas
1
Tipo
Módulo Série N3300
Imagem do módulo de carga eletrônica CC, altura 1U, 60 V, 20 A, 100 W
Módulo de carga eletrônica CC, 1U de altura, 60 V, 20 A, 100W
Modelo
N6791A
Corrente de entrada
20 A
Tensão de entrada
60 V
Potência máxima
100
Número de entradas
1
Tipo
Módulo Série N6700
Imagem do Módulo de Carga Eletrônica de 150 Watts
Módulo de carga eletrônica de 150 watts
Modelo
N3302A
Corrente de entrada
30 A
Tensão de entrada
60 V
Potência máxima
150 W
Número de entradas
1
Tipo
Módulo Série N3300
Imagem do Módulo de Carga Eletrônica de 300 Watts
Módulo de carga eletrônica de 300 watts
Modelo
N3304A
Corrente de entrada
60 A
Tensão de entrada
60 V
Potência máxima
300 W
Número de entradas
1
Tipo
Módulo Série N3300
Imagem do Módulo de Carga Eletrônica de 500 Watts
Módulo de carga eletrônica de 500 watts
Modelo
N3305A
Corrente de entrada
60 A
Tensão de entrada
150 V
Potência máxima
500 W
Número de entradas
1
Tipo
Módulo Série N3300
Imagem do Módulo de Carga Eletrônica de 600 Watts
Módulo de carga eletrônica de 600 watts
Modelo
N3306A
Corrente de entrada
120 A
Tensão de entrada
60 V
Potência máxima
600 W
Número de entradas
1
Tipo
Módulo Série N3300
Imagem do Módulo de Carga Eletrônica de 250 Watts
Módulo de carga eletrônica de 250 watts
Modelo
N3307A
Corrente de entrada
30 A
Tensão de entrada
150 V
Potência máxima
250
Número de entradas
1
Tipo
Módulo Série N3300
Limpar tudo