O que você está procurando?
Modelo de liderança da Keysight
Proporcionar maior valor aos clientes, acionistas e funcionários
Como operamos
Modelo de liderança da Keysight
Os clientes da Keysight são líderes em tecnologia. Eles são os visionários e inovadores que alcançam avanços que conectam e protegem o mundo.
Para acelerar sua inovação, a Keysight deve antecipar as tendências tecnológicas e estar pronta com soluções de ponta antes das janelas do mercado, forjando relacionamentos profundos para fornecer a eles os insights para serem os primeiros e os melhores.
O Modelo de Liderança da Keysight (KLM) é o facilitador da empresa para oferecer continuamente maior valor aos clientes, acionistas e funcionários. É a filosofia que permeia todos os aspectos de nossas operações - impulsionando a inovação, a velocidade e a excelência na execução.
A KLM agrega valor
5-7%
de composto sustentável
taxa de crescimento anual
31-32%
Meta de margem operacional até 2026,
Melhoria de 500 pontos-base
em relação à meta anterior
40%
Margem operacional incremental
com base no crescimento do negócio principal
igual ou superior a 5%
≥10%
Crescimento do lucro anual por ação (EPS)
Sucesso do cliente
Sucesso do cliente
O coração de tudo o que fazemos
Possibilitar o sucesso comercial e tecnológico de nossos clientes é a base de tudo o que fazemos. Quando nossos clientes são bem-sucedidos, isso nos permite oferecer o retorno e o desempenho que nossos acionistas esperam, além de nos permitir ser uma empresa saudável com oportunidades para nossos funcionários.
Na Keysight, o sucesso do cliente tem tudo a ver com nosso esforço incansável para entender profundamente os negócios de nossos clientes e ajudá-los a obter resultados positivos e sustentáveis por meio da aplicação de novos insights e do uso das soluções da Keysight. As parcerias sustentáveis e voltadas para o futuro que criamos com nossos clientes promovem o crescimento para eles e para nossa empresa.
Os pilares da KLM
Valores capacitadores da KLM
Nossos valores definem nossa cultura e propósito. Eles atraem e retêm talentos e são a base para o cumprimento do Modelo de Liderança da Keysight.
Nossa missão em todo o mundo e com cada um dos nossos cerca de 17.000 funcionários é simples:
Ser líder de mercado na aceleração das inovações de nossos clientes para conectar e proteger o mundo. E a KLM é o nosso meio de alcançar esse objetivo.
Deseja ajuda ou tem dúvidas?