您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

PXI 機箱與控制器

選擇可滿足您的需求的機箱和控制器,建構合適的 PXI 測試系統。是德科技提供不同的大小和效能等級的多樣化機箱。

如需最高效能的系統,可使用 M9023A 或 M9024A PXIe 高效能系統模組和 PC 主機轉接器,來配置是德科技 Gen 3 機箱。此 Gen 3 配置可對外部 PC 提供高達 16 GB/s 的系統頻寬。

Keysight PXIe 機箱

我們提供以下 PXIe 機箱:

  • M9019A 18 插槽 Gen 3 機箱可實現多通道、高效能製造測試應用,例如 MIMO 和 PA/FEM
  • 如果不需要 Gen 3 效能,經濟有效的 M9018B Gen 2 18 槽機箱 是建構大型系統的理想平台。它提供所有混合式插槽和高效能散熱系統
  • M9010A 10 插槽 Gen 3 機箱,可提供卓越的功率位準,以及出色的每插槽散熱效率,以滿足高效能 PXIe 模組的需求。它是適合安置於桌面的大型平台,並提供研發應用所需的小通道數。
  • M9005A 5 插槽 Gen 1 機箱是小型、低成本應用(如低通道數 VNA 系統)的理想選擇。

是德科技嵌入式控制器和纜線 I/O 解決方案

是德科技提供您各種控制器選項,可同時兼顧靈活性與效能。當您需要輕巧的解決方案或是想要直接連接至 PXIe 背板,請選擇嵌入式控制器。有多個選項可供選擇,以便將最新的電腦硬體連接到機箱。可利的解決方案提供從基礎的 x8 Gen 2 纜線連接,到高效能的 x16 Gen 3 纜線連接。M9023A 和 M9024A PXIe 系統模組另亦提供可透過 x8 Gen 3 菊鏈來串接多個機箱的選項。為了在多機箱系統中實現最高的效能,您可在星狀配置中使用多個 M9049A 主機轉接器。

  • PXIe 機箱 PXIe 機箱 

    PXIe 機箱

    Keysight PXI 機箱產品概述。

  • PXIe Controllers and Cable I/O Solutions PXIe Controllers and Cable I/O Solutions 

    PXIe Controllers and Cable I/O Solutions

    Overview of Keysight's PXIe controllers and other cable I/O solutions.