可擴充多埠和多使用者 TimeSync 測試儀與 ORAN DU 模擬器

Keysight 時間同步分析儀將 O-DU 模擬、硬體定時損害注入和多埠同步測量整合到一個統一平台,旨在驗證 ORAN 前傳和分散式 MIMO 天線系統的時序性能。這些分析儀可實現控制、使用者、同步和管理平面測試 (C/U/M/S 平面),同時以 1 ns 時間戳記解析度測量多個無線電單元的時脈品質和偏移。它們提供精確的 SyncE/PTP 模擬和動態損害注入,用於嚴格的 O-RU 同步驗證和大規模 MIMO 除錯。立即索取我們熱門配置之一的報價。 需要協助選擇嗎?請參閱下方資源。

多埠時序分析

模擬 10 GE 至 100 GE 前傳,同時在真實網路條件下驗證 C/U/M/S 平面時序和 PTP 設定檔的相容性。

時序損害注入

精準注入時間誤差、頻率漂移和保持缺陷,並透過硬體計時的準確度跨多個埠進行,以驗證同步裕度和穩固性。

偏移和相位

測量天線路徑中基於時間戳記的偏移和相位,以確保分散式 RU 系統中波束成形的精確時序。

穩定的參考選項

從 GNSS、PPS、銣或 10 MHz 參考輸入中選擇,以使用 Python 或 REST API 自動化同步測試,實現可重現的驗證。 

產品影像
  • Form factor

    Appliance, Timing Card (Non-Rubidium), Timing Card (Rubidium), Ethernet Line Card, Software

  • Interface speed modes

    100GE, 25GE, 10GE

  • Protocol support

    TSA Advanced Software, PTP Generation and Measurement, SyncE Generation and Measurement, O-RU S-Plane Conformance

常見問題