Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Combinar el diseño con los ensayos físicos para evaluar el cumplimiento de los requisitos relativos a caídas, impactos, golpes y vibraciones antes de que el hardware exista.
Activa tu mejora gratuita al siguiente nivel de ancho de banda.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Descubre el análisis de señales de doble canal y de banda ultraancha para flujos de trabajo de RF exigentes.
Obtén información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits con una frecuencia de hasta 33 GHz. Entrega tu antiguo osciloscopio y obtén un crédito para adquirir un nuevo XR8.
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Casos de éxito
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Los analizadores de sincronización de tiempo de Keysight integran la emulación de O-DU, la inyección de deficiencias temporizadas por hardware y la medición de sincronización multipuerto en una plataforma unificada — diseñada para validar el rendimiento de la temporización en sistemas de fronthaul ORAN y antenas MIMO distribuidas. Estos analizadores permiten la prueba de los planos de control, usuario, sincronización y gestión (planos C/U/M/S) mientras miden la calidad del reloj y la desviación con una resolución de marca de tiempo de 1 ns en múltiples unidades de radio. Proporcionan emulación precisa de SyncE/PTP e inyección dinámica de deficiencias para una validación rigurosa de la sincronización de O-RU y la depuración de MIMO masivo. Solicite hoy mismo un presupuesto para una de nuestras configuraciones populares. ¿Necesita ayuda para seleccionar? Consulte los recursos a continuación.
Emule un fronthaul de 10 GE a 100 GE mientras valida la sincronización de los planos C/U/M/S y el cumplimiento del perfil PTP en condiciones de red realistas.
Inyecte con precisión errores de tiempo, desviaciones y deterioros de retención en múltiples puertos con precisión sincronizada por hardware para validar el margen de sincronización y la robustez.
Mida el sesgo y la fase basados en marcas de tiempo a lo largo de las trayectorias de las antenas para garantizar una sincronización precisa para la formación de haces en sistemas RU distribuidos.
Seleccione entre entradas de referencia GNSS, PPS, rubidio o 10 MHz para automatizar las pruebas de sincronización con Python o API REST para una validación reproducible.
Form factor
Appliance, Timing Card (Non-Rubidium), Timing Card (Rubidium), Ethernet Line Card, Software
Interface speed modes
100GE, 25GE, 10GE
Protocol support
TSA Advanced Software, PTP Generation and Measurement, SyncE Generation and Measurement, O-RU S-Plane Conformance
941-0120
El analizador de sincronización temporal de Keysight ofrece pruebas sin interrupciones con el emulador de unidad distribuida Open RAN (O-DU) de alto rendimiento, diseñado para pruebas y validación de unidades de radio O-RAN (O-RU) MIMO y MIMO masivo. La solución incluye un dispositivo versátil y un soporte de montaje en rack de software 3U básico.
944-1801
El analizador de sincronización temporal de Keysight incluye una tarjeta de sincronización que proporciona mayor precisión, configuración flexible y pruebas versátiles.
944-1802
El analizador de sincronización temporal de Keysight incluye una tarjeta de sincronización con rubidio para garantizar una mayor estabilidad y alta precisión.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
En las implementaciones de 5G y ORAN, ambas perturbaciones pueden alterar la formación de haces con coherencia de fase, provocar interferencias entre símbolos y afectar a la calidad del servicio (QoS) en aplicaciones como la RA/RV, la automatización industrial y las redes LTE/5G privadas. Las plataformas Advanced permiten a los ingenieros medir estas perturbaciones con una resolución de marca de tiempo inferior al nanosegundo e inyectarlas para validar la resiliencia de la red y el rendimiento en condiciones de pérdida de señal.
El cumplimiento de estas normas garantiza la precisión temporal, la fiabilidad del servicio y una interoperabilidad fluida durante la integración de la red. Las pruebas de conformidad son especialmente importantes para verificar los O-RU y los conmutadores de transporte antes de su implementación en redes 5G de producción.
Las redes modernas de fronthaul y backhaul utilizan una variedad de velocidades de línea, enlaces de 10GE, 25GE, 50GE, 100GE y los emergentes 400GE/800GE, cada uno con un retraso de serialización, características PHY y comportamientos de pila de protocolos únicos. El rendimiento de la sincronización puede variar significativamente con la velocidad de la interfaz debido a los cambios en el retraso de la paquetización, la arquitectura del búfer y los perfiles de fluctuación.
Las pruebas realizadas a todas las velocidades relevantes garantizan que la alineación temporal y la precisión de fase se mantengan en diferentes condiciones de ancho de banda, perfiles de tráfico y escenarios de carga. Esto es fundamental para los operadores que planean una evolución escalable de 5G a 6G, ya que las degradaciones de sincronización no detectadas a velocidades más altas pueden causar costosos problemas de campo después de las actualizaciones.