Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight CyPerf 軟體是真正的雲端原生應用程式和安全測試解決方案,能夠在實體和雲端環境中重現真實的使用者和網路工作負載。它可彈性擴充,每秒支援數百萬個使用者和連線,並可驗證現代分散式基礎設施(例如安全存取服務邊緣 (SASE)、零信任網路存取 (ZTNA) 和混合式架構)的效能和安全性。CyPerf 支援加密流量、VPN 和真實應用程式行為的模擬,可在規模下提供有意義的洞察。立即索取我們熱門配置之一的報價。 需要協助選擇?請查看以下資源。
大規模模擬 SSL、TLS 和 IPsec 流量,以驗證安全控制和加密環境的可見性。
可原生執行於公有雲、私有雲或混合雲,實現跨分散式架構的效能和安全性驗證。
支援針對 SASE、零信任、SD-WAN 和 VPN 情境的測試,以確保在實際條件下的彈性。
提供彈性性能測試,可隨網路成長而擴展,實現從實驗室到生產的一致驗證。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
模擬真實使用者行為需要產生不僅反映協定層活動,還反映應用程式層動作的流量,例如存取 SaaS 服務、下載檔案或發起視訊通話。CyPerf 等工具提供豐富的應用程式流程庫 (HTTP/S、DNS、VoIP、Office 365、Zoom 等),並允許您配置具有可自訂速率、會話持續時間、酬載大小和加密協定的流量模式。此外,流量可以分佈到地理位置分散的測試端點,以模擬不同位置的使用者存取雲端託管應用程式。此模擬有助於評估網路在真實負載條件下如何處理並發會話、延遲敏感任務和加密流量。
驗證零信任需要證明最小權限存取、分段和檢查策略在所有使用者、裝置和應用程式中得到一致執行。零信任測試解決方案透過在信任邊界兩側(例如分支機構和雲端區域之間,或使用者和微服務之間)部署代理,並嘗試各種存取情境來支援此目標。它模擬允許和拒絕的流量,使用加密協定 (TLS 1.2/1.3),並包含基於角色的流量流以測試身份驗證和策略執行。報告隨後會詳細說明策略是否以及在何處失敗、封包是否被丟棄或加密不當,以及建立安全會話所需的時間。這使得團隊能夠找出其零信任架構中的錯誤配置或盲點。
為了量測安全強制執行的效能成本,您需要透過網路路徑產生受控流量,並比較有無安全設備時的基準指標。零信任測試解決方案透過在 L2–L7 層建立高度可重複的流量(包括加密會話)來實現此目的,以對防火牆、安全網路閘道、IDS/IPS 和雲原生安全服務進行壓力測試。它會記錄吞吐量、延遲、抖動、封包遺失和會話建立時間等細微指標。工程師隨後可以分析 SSL 檢查、應用程式過濾或深度封包檢查在實際負載下如何影響終端使用者體驗。這使得安全策略能夠進行資料驅動的調整,而不會犧牲效能目標。
SASE 和 SD-WAN 架構高度依賴策略驅動路由、加密通道、動態路徑選擇和雲端檢測,所有這些都必須在不同的網路條件下進行驗證。像 CyPerf 這樣的高效模擬工具支援分散式代理部署,讓您可以在分支機構、雲端閘道和核心節點放置流量產生器。這些代理可以啟動應用程式特定的流量,同時量測跨通道(例如 IPSec、GRE、SSL VPN)的性能,以及在故障轉移或降級條件下的性能。它們還能模擬安全情境,例如來自非託管裝置的存取或嘗試存取受限制的 SaaS 應用程式,協助團隊驗證 SASE 或 SD-WAN 架構是否始終如一地滿足動態策略執行、基於身份的區隔和性能 SLA。