如何測試DDR5發射器合規性

XR8 示波器
+ XR8 示波器

根據 JEDEC 標準執行廣泛的符合性測試

DDR5 發射器相符性所需的實體層 (PHY) 電氣測試,涉及執行由聯合電子元件工程委員會 (JEDEC) 定義的廣泛符合性測試。JEDEC 針對第五代雙倍資料速率記憶體 (DDR5) 的規範,包含發射器相符性所需的一系列詳盡符合性量測和測試案例。

在測試 DDR5 裝置時,驗證工程師可利用專用硬體和軟體,自動執行符合性測試的校驗、設定、執行和文件製作。這需要一台高頻寬示波器 (>25 GHz),具備高有效位元數,以及專為將量測訊號影響降至最低而設計的高頻寬探棒,還有用於盡可能靠近晶片進行探測的轉接板。此外,還需搭配用於測試配置、執行、評估、自動化和報告產生的軟體。

DDR5 發射端符合性測試解決方案

為確保您的 DDR5 發射器與其他裝置的互通性,您必須根據 JEDEC 符合性標準進行測試。Keysight DDR5 發射器相符性測試解決方案包含 Keysight XR8 示波器、InfiniiMax 4 探棒和 DDR5 相符性測試軟體。這套硬體和軟體組合提供全面的解決方案,可確保 DDR5 裝置符合 DDR5 規範的嚴苛要求。

觀看 DDR5 發射器相符性測試示範

探索 DDR5 發射器相符性測試產品

相關應用案例

DDR 測試常見問題

DDR 測試對於確保記憶體裝置與使用 DDR 和 LPDDR 等技術的其他裝置之間的可靠性、效能和相容性至關重要。它有助於在部署前識別和糾正潛在問題,確保穩定運作並防止系統中發生代價高昂的故障。DDR 一致性測試也是 JEDEC 認證所必需的。

由於 DDR5 等 DDR 技術的高速特性、複雜的訊號完整性要求,以及在嚴格裕度內進行精確測量的需求,DDR 測試面臨諸多挑戰。確保準確的訊號擷取、管理雜訊以及驗證是否符合產業標準,是其中的主要障礙。

DDR 一致性測試通常需要專用工具,例如示波器、位元錯誤率測試儀 (BERT)、低負載探棒和一致性軟體。這些工具可用於測試抖動、時序、眼圖和電氣特性等參數,以確保 DDR 裝置符合產業標準和規格。

對於 DDR 測試而言,提供準確可靠訊號量測的探棒至關重要。建議使用專為高速數位訊號設計的高品質、低負載探棒。這些探棒可能包括差動探棒、主動式探棒或專用 DDR 探測解決方案,以確保測試期間的最佳訊號完整性。

自動化一致性測試軟體透過簡化測試流程來提供省時的優勢。它可實現快速設定配置、自動化測試程序,以及儲存和呼叫測試設定的功能。此外,該應用程式還提供高效的分析工具,減少手動量測和分析任務所需的時間。

邏輯分析儀透過對數位訊號進行詳細分析,在 DDR 測試中扮演關鍵角色。它有助於偵錯功能問題、識別協定違規,以及分析系統級時序。當與記憶體分析軟體搭配使用時,邏輯分析儀可提供對 DDR/LPDDR 協定一致性的深入見解,有助於高效的故障排除和驗證。

聯絡我們標誌

聯絡我們的專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?