如何產生射頻載波訊號

PSG 類比訊號產生器
+ PSG 類比信號產生器

使用信號產生器產生射頻載波信號

產生射頻載波信號需要具備優異失真和假性特性的計量級信號產生器,以確保高頻譜純度。高頻波形必須具有低的頻率短期漂移和低的相位雜訊。它也必須沒有假性雜訊和閃爍雜訊。測量頻譜純度的常用方法是測量 1 Hz 頻寬內的單邊帶相位雜訊與載波偏移的關係。

若要設定 RF 訊號產生器,請從前面板選擇頻率和振幅。產生器通常會在預設模式下運作。然而,有眾多選項可根據應用客製化訊號效能。在窄頻寬通訊中,具有可選頻率偏移的低相位雜訊選項可能是優先考量。選擇訊號雜訊比優化選項以最大程度地降低寬頻雜訊。

射頻載波訊號源解決方案

產生最高頻譜純度的射頻載波信號需要具備優異失真和假性特性的計量級信號產生器。Keysight PSG 信號產生器是低相位雜訊射頻載波源的理想解決方案。其頻率範圍可擴展至 67 GHz,擴展模組可產生高達 1.1 THz 的信號。憑藉輸出超過 30 dBm 輸出功率的選項,它適用於測試高功率裝置並克服測試系統損耗。

觀看 RF 載波訊號產生器示範

探索我們的 RF 載波訊號源解決方案產品。

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的專家。

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?