如何鑑定 802.11ad 裝置的特性

任意波形產生器
+ 任意波形產生器

產生和分析基頻、中頻、射頻和毫米波的 802.11ad 波形

測試 802.11ad 或 WiGig 裝置需要處理裝置的發射器和接收器部分。在三頻裝置中,在無線電方塊圖的不同位置,訊號可能是基頻、中頻 (IF)、無線電頻率 (RF) 或毫米波 (mmWave)。徹底測試 802.11ad 裝置需要三個基本要素 - 波形產生、頻率轉換,以及訊號、調變和頻譜分析。根據標準來評量裝置效能需要產生損害或修正的訊號,以模擬實際世界中的問題,例如衰減、失真、IQ 偏移和載波雜訊問題。

測試工程師需要專用軟體和任意波形產生器 (AWG) 來建立基頻頻率的波形,而 IF 和 RF 頻率的訊號模擬需要上變頻。相反地,訊號分析則使用客製設計的下變頻器,提供頻率轉換至 IF 頻段。微波網路分析儀提供放大器、混頻器和頻率轉換器等有源裝置的單連線量測,在 10 MHz 至 67 GHz 的寬頻範圍內提供額外的 RF 特性分析。微波網路分析儀可提供高度精確的量測,例如轉換器和雙埠裝置的 S 參數、增益壓縮、雙音和雜訊數值量測。

802.11ad 測試平台

802.11ad 特性化解決方案

802.11ad 裝置的特性分析需要基頻、IF、RF 和 mmWave 頻率的波形產生和訊號分析。Keysight 802.11ad 特性分析解決方案包括一個任意波形產生器和一個具有寬頻 IQ 輸入的向量信號產生器。結合硬體與軟體,可在高達 44 GHz 的頻率下產生具有高達 2 GHz 調變頻寬的寬頻測試訊號,以支援各種可能的 IF 頻率。工程師可透過使用升頻器達到 V 波段的頻率覆蓋。寬頻示波器在 IF 頻率下執行訊號解調,將訊號數位化並傳送至軟體進行分析。使用下變頻器將 60 GHz 訊號轉換為與示波器相容的中頻訊號。

探索我們 802.11ad 特性化解決方案中的產品

聯絡我們 標誌

與我們的專家聯絡

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?