802.11ad 디바이스 특성 분석 방법

임의 파형 생성기
+ 임의 파형 생성기

베이스밴드, IF, RF, mmWave에서 802.11ad 파형 생성 및 분석

802.11ad 또는 WiGig 디바이스를 테스트하려면 디바이스의 송신기 및 수신기 부분을 해결해야 합니다. 트라이밴드 디바이스에서 무선 블록 다이어그램 내의 다양한 지점에서 신호는 기저대역, 중간 주파수(IF), 무선 주파수(RF) 또는 밀리미터파(mmWave)일 수 있습니다. 802.11ad 디바이스의 철저한 테스트에는 파형 생성, 주파수 변환, 신호, 변조 및 스펙트럼 분석이라는 세 가지 필수 요소가 필요합니다. 표준 대비 디바이스 성능을 특성화하려면 페이딩, 왜곡, IQ 스큐, 반송파 대 잡음 문제와 같은 실제 문제를 모방한 손상 또는 보정된 신호를 생성해야 합니다.

테스트 엔지니어는 베이스밴드 주파수에서 파형을 생성하기 위해 특수 소프트웨어와 임의 파형 발생기(AWG)가 필요하며, IF 및 RF 주파수에 대한 신호 시뮬레이션에는 업컨버터가 필요합니다. 반대로 신호 분석에는 IF 대역으로 주파수 변환을 제공하는 맞춤형 다운컨버터를 사용합니다. 마이크로웨이브 네트워크 분석기는 증폭기, 믹서, 주파수 변환기와 같은 액티브 디바이스에 대한 단일 연결 측정을 제공하여 10MHz~67GHz의 넓은 주파수 범위에서 추가적인 RF 특성화를 제공합니다. 마이크로웨이브 네트워크 분석기는 컨버터와 2포트 디바이스에 대한 S-파라미터, 이득 압축, 투톤, 잡음률 측정과 같은 매우 정확한 측정을 제공할 수 있습니다.

802.11ad 테스트베드

802.11ad 특성화 솔루션

802.11ad 디바이스를 특성화하려면 베이스밴드, IF, RF, mmWave 주파수에서 신호의 파형 생성 및 분석이 필요합니다. 키사이트 802.11ad 특성화 솔루션에는 임의 파형 발생기와 광대역 IQ 입력이 있는 벡터 신호 발생기가 포함되어 있습니다. 하드웨어와 소프트웨어의 조합으로 최대 44GHz의 주파수에서 최대 2GHz의 변조 대역폭을 가진 광대역 테스트 신호를 생성하여 광범위한 IF 주파수를 지원할 수 있습니다. 엔지니어는 업컨버터를 사용하여 V 대역의 주파수 커버리지를 달성할 수 있습니다. 광대역 오실로스코프는 신호를 디지털화하여 분석을 위해 소프트웨어로 전달함으로써 IF 주파수에서 신호 복조를 수행합니다. 다운컨버터를 사용하여 60GHz 신호를 오실로스코프와 호환되는 IF로 변환합니다.

802.11ad 특성화 솔루션의 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하기

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하신가요?