如何使用電池特性分析和模擬軟體來分析電流消耗情形

電池模擬器和分析儀
+ 電池模擬器和分析儀

使用電池模擬軟體來分析電流消耗情形

評估裝置的電源使用情況時,您需量測各種條件下的功耗和放電率,例如不同的電池充電位準、溫度和電池使用年限特性等。 使用電池模擬器建立電池模型,並以比實體電池更快的速度執行測試。 如欲建立電池模型,請搭配使用分析軟體和電子負載,以便從電池汲取電流,並量測電池的開路電壓(Voc)和內電阻(Ri)與充電狀態的關係。 藉由使用動態波形對電池進行放電,您可根據特定裝置的耗電量來客製模型。

一個完成的模型,可將電池的開路電壓(Voc)和內阻(Ri),映射到從 0% 到100%的充電狀態。 電池模型可與電池的使用年限或溫度相關聯,以便在特定條件下,為電池效能測試提供已知的良好參考。 此模型使用模擬軟體和電源供應器來模擬實體電池。 您可立即改變電池的充電狀態。 電池的 Voc 和 Ri 會隨充電狀態而急劇變化。為此,您須確定電池在不同充電位準下的電流消耗差異。

低功率電池模擬解決方案

電池模擬和分析解決方案

您需使用具備電池模擬功能的功率分析儀,來模擬各種不同的電池狀態,以便全面分析裝置的電流消耗情形。 是德科技低功率電池模擬器和分析儀,以及出色的電池模擬軟體,可實現自動電池分析、循環、放電和老化分析。 該解決方案可模擬裝置的電流消耗特性,藉以建立準確的電池模型,並用其進行模擬,以便在不同條件下量測裝置功率消耗情形。

觀看電池模擬器和分析儀展示影片

查看電池模擬和分析解決方案的相關產品

相關使用案例

contact us logo

請即聯絡是德科技專家

需要我們協助您找到合適的解決方案?