是德科技模組化產品包含各種軟體工具,可協助您發揮測試設備的最大效益並完成各種量測任務。是德科技 IO Libraries Suite 可顯示並配置測試系統中的所有模組,例如:LXI、VXI、PXI、AXIe 以及 USB 模組。此外,其軟體驅動程式支援最普遍的程式開發環境,例如 Visual Studio®、C、C++、Visual Basic、MATLAB® 和 LabVIEW。

PXI 模組化平台提供軟體前面板介面,以便快速確認與模組之連結並且立即執行量測。在研發軟體並進行除錯時,這項功能非常實用,並允許您使用模組化裝置來執行以往只有工作台儀器才能完成的量測任務。

Visual Studio 和 Windows 是微軟公司(Microsoft Corporation)在美國和/或其他國家的註冊商標。
MATLAB 是 Math Works, Inc. 在美國的註冊商標。
LabView 是 National Instruments 的註冊商標。

Find The Model That's Right For You

已擁有其中一項產品? 瀏覽技術支援網頁

Protect Your Innovation Investment

KeysightCare 支援服務

確保使用最新的應用軟體和技術來加速創新。期望用最快的速度提供韌體和專家技術支援。

軟體授權、期限和類型

是德科技軟體授權選項提供靈活的支援。 您可選擇授權期限和類型,以便控制您的預算。

是德科技軟體管理(Keysight Software Manager)

輕鬆管理您的是德科技軟體、查看和申請授權與軟體更新。

Want help or have questions?