P5500 PCIe 5.0 流量分析軟體

P5500 PCIe 5.0 流量分析軟體將分析儀與練習器功能整合到一個簡單易用的 GUI 中, 並提供多元的分析儀和練習器功能,讓您能透過一個簡易介面,執行所有 PCIe 5.0 協定測試。 P5500 流量分析軟體提供分析儀的全方位檢視、觸發和過濾功能,以及練習器的除錯和錯誤注入功能,是業界首屈一指的工具。

保障您的創新投資

KeysightCare 支援服務

確保使用最新的應用軟體和技術來加速創新。期望用最快的速度提供韌體和專家技術支援。

軟體授權、期限和類型

是德科技軟體授權選項提供靈活的支援。 您可選擇授權期限和類型,以便控制您的預算。

是德科技軟體管理(Keysight Software Manager)

輕鬆管理您的是德科技軟體、查看和申請授權與軟體更新。

是德科技客服中心提供您需要的協助