產品特性

SPECS(半導體製程評估核心軟體)

Keysight SPECS 測試 shell 環境,適用於基於 Linux 的 4080 系列參數測試系統。 它的測試方案和演算法程式碼相容於 4070 系列,因此您可充分利用現有的程式碼資產,以便降低系統轉換成本,同時還可透過最新的低成本 Linux 環境,將擁有成本降到最低。

Keysight SPECS-FA 是 Keysight SPECS 測試 shell 的工廠自動化版本,可在 4080 系列參數測試系統上運作。

Keysight VMT(虛擬多重測試頭端)技術也可用於先進的非同步和同步並聯測試,讓不同的量測任務能夠獨立運作,進而提高量測速率。

SPECS 軟體

SPECS(半導體製程評估核心軟體)為是德科技參數測試系統提供互動式自動化測試環境。 此測試開發環境採用直覺的 GUI(圖形操作介面),為操作人員和測試工程師提供易用的介面,同時它還支援模組化測試方案。

SPECS 主要特性
  • 為 Keysight 4080 系列提供互動式自動化測試環境
  • 此測試開發環境採用直覺的圖形操作介面,並支援模組化測試規劃
  • 演算法開發套件包含演算法程式庫、除錯工具和自動測試程式碼產生功能
  • 可連接到資料庫,以便在線上產生報告並用於分析資料
SPECS 3.1 Test Execution
SPECS 3.1 with SPECS-FA

SPECS-FA 軟體

SPECS-FA(半導體流程評估核心軟體 – 工廠自動化)是工廠自動化軟體解決方案,適用於是德科技基於 SPECS 測試 shell 的參數測試儀。 SPECS-FA 可協助晶圓製造商快速進入量產階段、持續改進製程,並且有效地部署設備和監控製程。

SPECS-FA 主要特色
  • 透過靈活的測試控制和多個配方管理,全面實現工廠自動化
  • 支援 SEMI 標準 E5(SECS II)、E30(GEM)、E87(CMS)、E39(OSS)、E40(PMS)、E90(STS)和 E94(CJM)
  • 即時回報參數測試系統和晶圓探針台的狀態

VMT(虛擬多重測試頭端)技術

想要降低晶圓量產製造的測試成本,提高量測速率絕對是至關重要的因素。 配備 SPECS 軟體的 Keysight 4080 系列參數測試系統採用 VMT 技術並擁有軟體授權。 利用這項技術,您可單獨執行不同的量測任務。 不同於傳統的並聯測試方案,它不會浪費任何量測資源。 一旦一組資源完成量測,馬上就可以開始進行下一個量測, 就好像您在一台測試儀中,同時擁有多個獨立的測試頭,讓量測速率迅速倍增。

VMT for 4080

支援訂閱服務的軟體

現在您只要購買新的參數測試儀,即可獲得 36 個月的 SPECS 和 SPECS-FA 訂閱服務。 您也可在購買軟體時,選擇 36 個月的軟體訂閱服務。

為了讓軟體持續獲得最新的增強特性與缺陷修補程式,是德科技建議您續訂 SPECS 和 SPECS-FA 軟體更新訂閱服務。 透過訂閱服務,您可獲得最新的軟體版本,並可即時聯繫本地 Keysight AE 專家,以便透過電話進行遠端技術支援。

是德科技客服中心提供您需要的協助