這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
- 透過功能測試和效能標竿測試,驗證虛擬網路功能(VNF)
- 提供完整的控制平面協定覆蓋範圍,支援大量的 Layer 2/3 (L2/3)網路技術
- 透過 DPDK 效能加速功能,每個虛擬埠可產生超過 100 Gbps 的 L2/3 資料平面流量
- 透過通用配置和腳本,輕鬆在硬體和虛擬版本之間轉換
- 支援主要的私有雲平台,例如 ESXi/KVM hypervisor 和 vCenter/OpenStack 調度
- 支援在公有雲中運作,具備 Amazon Web Services Marketplace 可用性
- 包括具有虛擬機箱/虛擬負載模組/虛擬測試設備角色的虛擬機
- 包含完整的測試自動化功能,並支援 REST、TCL、Perl、Python 和 Ruby API
在虛擬世界中測試,確保成功運作
挑戰:虛擬化複雜性
雲端運算和網路功能虛擬化(NFV)等趨勢,使得服務供應商面臨新的挑戰,同時也不斷改變您使用寶貴資料中心和網路資源的方式。 雲端運算需進行徹底的測試,確保不同應用和設備均具備最高等級的功能、效能、安全性和可靠性。 想在網路中成功部署和整合 NFV,則需進行全面的測試和端對端網路驗證。
解決方案:進行大規模網路測試
IxNetwork VE 可讓您輕鬆對 Layer 2 和 3 設備執行大規模功能測試。 IxNetwork VE 使用可擴充的協定模擬功能,來測試網路基礎設施、容量、可擴充性和融合性,確保資料中心和雲端運算環境具備最佳效能。 IxNetwork VE 可靈活部署流量產生器和協定模擬功能,讓您能執行大範圍的測試,並在不同虛擬網路中,確保無縫的基礎設施效能。
IxNetwork VE 具備一項獨特功能,就是藉由模擬虛擬機之間的資料中心流量,對虛擬伺服器的效能進行標竿測試。 藉由在虛擬網路設備中部署虛擬測試埠,IxNetwork VE 可對 NFV 部署進行端對端測試,讓您能更有效地利用網路資源。


精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助