Choose a country or area to see content specific to your location
是德科技時間同步分析儀將O-DU模擬、硬體計時損耗注入及多埠同步量測整合於單一平台,專為驗證ORAN前傳與分散式MIMO天線系統的時序性能而設計。 此類分析儀可執行控制平面、使用者平面、同步平面及管理平面(C/U/M/S-plane)測試,同時以1奈秒時間戳解析度跨多個無線單元測量時鐘品質與偏移。其提供精準的SyncE/PTP模擬與動態損耗注入功能,適用於嚴謹的O-RU同步驗證及大規模MIMO除錯。立即索取熱門配置報價。需要選型協助?請參閱以下資源。
在真實網路環境下,模擬10 GE至100 GE的前傳鏈路,同時驗證控制/用戶/管理/服務平面時序及PTP配置檔的合規性。
精確注入時間誤差、漂移及殘留誤差至多個端口,以硬體計時精度驗證同步餘裕與穩健性。
測量基於時間戳記的偏移與相位,橫跨天線路徑以確保在分散式RU系統中波束成形的精準時序。
從 GNSS、PPS、銫原子鐘或 10 MHz 基準輸入中選擇,透過 Python 或 REST API 自動化同步測試,實現可重複驗證。
Form factor
Appliance, Timing Card (Non-Rubidium), Timing Card (Rubidium), Ethernet Line Card, Software
Interface speed modes
100GE, 25GE, 10GE
Protocol support
TSA Advanced Software, PTP Generation and Measurement, SyncE Generation and Measurement, O-RU S-Plane Conformance
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
在5G與ORAN部署中,這兩種損耗皆可能干擾相位相干波束成形、引發符號間干擾,並影響AR/VR、工業自動化及私有LTE/5G網路等應用的服務品質。進階 不僅能以次奈秒級時間戳解析度量測這些損耗,更能模擬注入以驗證網路韌性與保持性能。
遵循這些標準可確保時序精準度、服務可靠性,並在網路整合過程中實現順暢的互通性。合規性測試對於驗證O-RU與傳輸交換機在部署至生產5G網路前尤為重要。
現代前傳與回傳網路採用多種線路速率,包括10GE、25GE、50GE、100GE及新興的400GE/800GE鏈路,每種速率皆具備獨特的串列化延遲、物理層特性與協定堆疊行為。由於封包化延遲、緩衝器架構及抖動特性隨介面速度變化,同步效能可能產生顯著差異。
在所有相關速度下進行測試,可確保在不同頻寬條件、流量型態及負載情境下維持時序對齊與相位精準度。此項測試對規劃可擴展5G至6G演進的營運商至關重要,因若未偵測到高速運作時的同步劣化問題,升級後可能引發耗費鉅資的現場故障。