Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
數位萬用電錶(DMM)
現代化量測成就卓越的當代設計
以堅定不移的自信度進行量測
在設計產品時,您不應該費心擔憂量測品質。 相反的,您應該將所有重心放在設計品質上。 是德科技數位萬用電錶可保證每次量測的準確度。 它們具備內建技術,可在您執行真實量測時,消除各種外部雜訊因素,進而大幅提升量測準確度。 是德科技數位萬用電錶具備出色的量測解析度、線性度和準確度,所有規格均遵循並保證符合 ISO/IEC 17025 標準。
哪一款是德科技數位萬用電錶最適合您?
是德科技數位萬用電錶系列提供具 3.5 至 8.5 位數解析度的出色效能和可靠度、每秒高達 100,000 筆讀值的量測速度,是手持式或桌上型應用的理想選擇。 透過是德科技數位萬用電錶,您可以:
- 透過圖形顯示功能提供趨勢圖和直方圖,可呈現數字顯示無法獲得的洞察力,進而提高生產力
- 無與倫比的直流電壓準確度高達 4 ppm,為客戶提供可信賴的最高效能產品
- 使用 BenchVue 或 Handheld Meter Logger 軟體,您無需編寫程式,即可自動化並記錄測試結果
領先業界的 DCV 線性度準確度和最低的內部雜訊
Keysight 3458A 數位萬用電錶(8.5 位數)具備超群的直流準確度和穩定性,因此長期穩居業界龍頭地位。 它是一款能以最高準確度執行精密量測的工具,也是儀器校驗的傳輸標準,可協助製造商以高量測速率,執行各項數位萬用電錶量測。
了解如何使用 3458A 執行自動或手動比例量測,以便參照已知參考電壓,來確定未知電壓值和量測不確定度。 此外,您將了解如何消除儀器造成的誤差,或使用計量級傳輸量測程序,將量測誤差降到最低。
數位萬用電錶常見問答集
什麼是數位萬用電錶?
萬用電錶是一種可執行多元量測的量錶,例如交流(AC)或直流(DC)電壓、交流或直流電流、電阻、溫度、電容,以及更多參數。 現代數位萬用電錶採用數位和邏輯技術,可進一步縮小硬體體積,同時提供全方位的功能。 藉由使用數位技術,數位萬用電錶可提供圖形顯示、資料記錄和信號數位化等功能,還具備可程控性,以及與外部設備通訊的功能。
如何查看數位萬用電錶的讀值?
大多數手持式或桌上型數位萬用電錶都是以數字方式顯示量測結果。 它們顯示的位數,通常就是數位萬用電錶可量測的解析度位準。 解析度是數位萬用電錶將細節量化的一種表示方式, 數位萬用電錶可顯示位數越多,解析度就越高。 手持式數位萬用電錶的顯示位數多半為 3.5 和 4.5 位數。 桌上型數位萬用電錶的顯示位數則通常為 5.5、6.5、7.5,甚至 8.5 位數。 欲知更多有關數位萬用電錶的位數、準確度和解析度的資訊,請點擊下方連結,立即閱讀部落格文章。
如何使用數位萬用電錶?
數位萬用電錶是多功能量測工具,可量測多種類型的信號。 欲知如何執行電壓、電流、2 線式電阻、4 線式電阻、電容、溫度、二極體、連續性檢查,以及振盪信號頻率等量測,請點擊下方連結,立即閱讀部落格文章。
選擇桌上型數位萬用電錶
數位萬用電錶是許多工程工作台的重要工具。 和許多人一樣,您發現選擇合適的 DMM 是個難題。 它可能意味著量測額外範圍、獲得更好的準確度、或量測非常重要的小暫態信號。 選擇合適的桌上型萬用電錶,可讓您設計出遠遠超越競爭對手的卓越產品。
使用合適的工具提升您的工作技能
科技日新月異, 工程師也面臨著這樣的要求。 透過合適的配件與 Keysight PathWave 設計與測試自動化軟體,為您的現有硬體提供更多功能且提高工作效率,進而加速產品開發。
數位萬用電錶精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助