透過觸控式動態檢視方式增進功率量測

  • 量測 4 個通道上的電壓、 電流和功率︰ 直流、單相交流或 3 相交流
  • 執行更準確的功率量測:50/60 Hz 時 0.05%
  • 直接量測電流:內部分流器至 50 Arms,或是使用外部探棒或傳感器
  • 可因應多種測試情境,並提供獨立的絕緣輸入

 

保障您的創新投資

KeysightCare 支援服務

極大限度地延長您的正常運行時間,優化您的量測,並在最快的時間內得到您所需要的答案。

校驗服務

為了讓您的測試設備獲得最佳效能,您可每 6、12、24 或 36 個月對是德科技和其他廠牌的測試設備進行校驗

技術更新服務

按照您的時間表和預算要求,擴充、升級或轉移到新型測試設備

是德科技客服中心提供您需要的協助