Scienlab 量測與控制模組

Scienlab 控制模組 SL1065B – 類比輸入是一款機架式安裝的量測與控制模組,用於量測電壓與電流(例如電池模組或電池組中的單顆電池電壓)。其具備完全電氣隔離的量測輸入端,並透過精密時間協定(PTP)同步記錄所有量測值,同時賦予共通時間戳記。

產品影像
  • Form factor

    Rack mounted

  • 最大功率

    N/A

  • Measurement type

    Analog in

  • Battery Types

    CellModulePack

  • Mains voltage

    240 VAC

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

認識 SL106XX 測量與控制模組系列

Scienlab SL106XX 系列涵蓋了廣泛的測試、量測和控制任務。如有需要,您可以將量測任務和範圍結合。

它們非常適合執行具挑戰性的量測任務,即使在嚴苛的環境條件下亦然;例如氣候箱。這些模組提供頂級品質、堅固耐用以及簡單直觀的操作。

  • 精確、可重現且時間同步的測量資料記錄
  • 完全電氣隔離的量測通道,通道間絕緣高達 1,000 V
  • 透過開放式乙太網路介面連線;自動偵測 Scienlab Energy Storage Discover (ESD) 軟體
  • 在嚴苛的測試環境下易於使用(-40 °C 至 80 °C,IP20)
  • 不同量測模組類型的個別組合