Choose a country or area to see content specific to your location
測試多達 96 個通道;每個通道包含三個電流範圍,可在量測低電流時將讀數誤差減少一半。選擇 SL1035A 適用於 380 至 400 VAC,或 SL1036A 適用於 208 VAC 三相電源。
Form factor
Cabinet
Measurement type
N/A
最大功率
120
Mains voltage
208
Battery Types
Cell
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
低電流電池測試儀非常適合精確地表徵低電流電池。每個通道都包含三個電流範圍,可在量測低電流時將讀數誤差減少一半。每個通道還包括用於溫度和參考電極連接的輸入。您可以選擇適用於 380-400 交流市電 (歐洲版本) 的 SL1035A 或適用於 208 VAC 交流市電 (美國版本) 的 SL1036A。之後,選擇三種標準配置之一:48 個通道 (10 A)、60 個通道或 96 個通道 (5 A)。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。