110 至 170 GHz 波導功率感測器

N8486DD 是 D 頻段波導功率感測器,提供 110 至 170 GHz 的頻率,以及 -52 至 +20 dBm 的寬動態範圍。

產品影像
  • Frequency range

    110 GHz to 170 GHz

  • Measurement type

    Average/CW only

  • Connector type

    UG-387/U-M, WM-1651, WR-6

  • Power range

    -52 dBm to +10 dBm

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 涵蓋從 110 至 170 GHz (D 頻段) 的廣泛頻率範圍
  • 提供 -30 至 +20 dBm 的動態範圍(選配 100 適用於連續波 (CW) 和平均功率量測)
  • 提供更寬廣的動態範圍,從 -52 到 +10 dBm (選配 200)。量測平均功率範圍為 -52 到 -10 dBm,CW 功率範圍為 >-10 到 +10 dBm。
  • 相容於 EPM N1913B/14B 和 N1913A/14B 功率計
  • 提供高達 170 GHz 的完整頻率和功率覆蓋範圍,用於源功率校準量測。
  • 提供 -52 至 +10 dBm 的擴展動態範圍,以及內建可抹除可程式化唯讀記憶體 (EEPROM),用於儲存選項 200 的校準係數