1x13 光切換器

Keysight N7734A 1x13 光纖切換器,適用於單模或多模光纖連接。

產品影像
  • Switch configuration

    1x13

  • Wavelength range

    1250 nm to 1650 nm

  • Fiber mode

    Single-mode and multimode

  • Number of channels

    1

  • Insertion loss

    2

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 可重測性:±0.01 dB,±0.004 dB(典型值)
  • 切換時間:< 20 ms
  • 使用壽命:> 10 億個週期
  • LAN、USB 和 GPIB 介面
  • 支援 816x VXI 隨插即用驅動程式
  • N77xx 檢視器 GUI

Keysight N7734A 1x13 光纖切換器,適用於單模或多模光纖連接。 其出色的可重測性、快速的切換時間,以及與 LAN、USB 和 GPIB 的靈活介面,大幅提升了量測的準確度並簡化了自動化流程。

Keysight 保固標誌