XR2級示波器,100 MHz,2 類比通道

Keysight InfiniiVision 3000 X 系列 100 MHz示波器提供 2 個類比通道、高達4 Mpts 記憶體,和 1,000,000 波形/秒的更新速率。

產品影像
  • 螢幕尺寸

    8.5 inch

  • 最大的記憶體深度

    4 Mpts

  • 類比通道

    2

  • 數位通道

    0

  • 最大的取樣率

    5 GSa/s

  • ADC resolution

    8 bits

  • Brands included

    3000 Series

  • Maximum bandwidth

    100 MHz

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

DSOX3012A
DSOX3012A

型號:

DSOX3012A

數量

選購項目

1

示波器,2 通道,100 MHz | KeysightCare 技術支援 - 3 年

1

送回 Keysight 保固 - 3 年

焦點訊息

  • 100 MHz
  • 2 個類比通道
  • 8.5 吋 WVGA 顯示螢幕,讓您能一目了然地查看訊號
  • 4 Mpts 記憶體可擷取更多資料
  • 每秒高達 1,000,000 個波形的更新率讓您能查看更多信號細節
  • 全面的可升級特性方便您擴充量測功能:您可隨時新增頻寬、記憶體、數位通道、20 MHz 任意波形產生器、3 位數電壓錶、序列觸發與分析、分段記憶體和遮罩測試等

隨附的選項:

  • 標準 3 年保固(被動式探棒等無序號配件提供 90 天保固)
  • 校驗證書,2 年校驗週期
  • 資料清除功能
  • 每通道標配一支 N2862B 被動式探棒,500 MHz,10:1 衰減比
  • 操作介面和內建輔助說明支援英文、日文、簡體中文、繁體中文、韓文、德文、法文、西班牙文、俄文、葡萄牙文、義大利文、泰文和波蘭文
  • 適用於不同國家的電源線
  • 免費下載控制儀器的BenchVue基礎應用軟體