Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 專業級 ATE 電源供應器分為兩個級別。NS1 級包括 DP5700 系列,NS4 級包括 RP5900 系列。
單輸出 1,500 W DP5722A 直流電源供應器提供通用交流輸入、GPIB、LAN、USB、符合 LXI 標準,以及類比/電阻式輸出電壓和電流控制。
最大功率
1500 W
每個輸出的最大電流
75 A
每個輸出的最大電壓
20 V
Adjustable slew rate
Yes
Regenerative power
No
Measurement accuracy
10 mV
Arbitrary waveform generation
Yes
Noise and ripple
50 mVpp
Output response time
20 ms
Programming accuracy
10 mV
Input phase voltage
Single Phase 100/240 VAC
Command processing time
10 ms
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
全能功率,無需妥協
單輸出 1,500 W DP5722A 提供通用交流輸入,標配 GPIB、LAN 和 USB 介面,並具備完善的過電壓和過電流保護功能。它還支援類比電壓和電阻控制,用於輸出編程。此產品專為系統應用中的可靠效能而設計,以精巧的 1U 半機架尺寸外形,提供進階功能,讓您能夠更快、更省空間地驗證複雜的電源裝置,同時不犧牲任何效能。
DP5722A 可讓您:
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。