DM6 級數位萬用電錶,6 ½ 位數解析度,雙顯示器。

Keysight DM34460A 系列 6.5 位數雙顯示數位萬用電錶採用 Truevolt 技術,以執行精確的硬體設計驗證和除錯。

產品影像
  • 一年的基本直流量測準確度

    40 ppm

  • Interface

    LAN, USB

  • Maximum reading rate

    1,000 readings/s

  • Digits of resolution

    6 ½

  • Memory

    50,000 readings

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

相信您的量測結果的準確度

Keysight Smart Bench Essentials Plus DM34460A 數位萬用電錶可讓您執行精確的硬體設計驗證和除錯。其內建的 Truevolt 技術可消除真實量測中的雜訊,確保每次量測都可靠,並在解析度、線性度和準確度之間取得良好平衡。

與 Smart Bench Essentials Plus 系列中的所有產品一樣,它提供三年保固和 KeysightCare 技術支援,以降低您的專案風險。DM34460A 可讓您執行以下操作:

  • 透過 7 吋彩色顯示器設定參數。
  • 實現 0.0040% 的一年期直流電壓 (DCV) 準確度。
  • 於記憶體中儲存最多 50K 個讀數。
  • 以高達每秒 1K 的速度讀取。
  • 可視化統計圖形,例如條形表。
  • 量測 11 種輸入訊號:直流電壓、直流電流、真均方根交流電壓、交流電流、二線式和四線式電阻、頻率、導通性、二極體測試、溫度和電容。