尋找感興趣的產品?
34980A 範例程式
此執行檔包含適用於 Keysight 34980A 多功能切換/量測裝置的範例程式。如想要下載這些檔案,請點選下列連結並遵循對話方塊內的指引說明進行。安裝目錄預設為 C:\Program Files\Keysight\34980,但是您可以指定欲安裝範例程式的目錄。若為 VISA COM 範例,必須具備 Keysight I/O Libraries M 修訂程式或更新版本且已安裝 VISA COM。
注意
下列的範例程式受著作權法保護。Copyright (c) 2004 Keysight Technologies, Inc.
您有免權利金 (royalty-free) 的使用權,能以任何您覺得有用的方式,使用、修改、複製,與散佈程式 (和 (或) 改版程式);但需同意是德對任何範例程式均無保固、義務,或責任。
是德科技提供程式設計範例僅供例證之用。所有的範例程式均假設您已熟悉示範的程式設計語言,及用於建立和除錯程序的工具。是德支援工程師可以協助解說是德軟體元件和相關命令的功能;但是不能修改這些範例程式以提供新增功能,或是建構程序以符合您特定的需求。
範例程式:
針對下列各種程式設計語言提供範例程式。
VB 6.0
以下目錄包含五個使用 VISA 和 VISA COM 的範例程式:
- 34921A MUX Scanning:示範如何設定功能與掃描,以及如何讀取 34921A 多工器 (MUX) 掃描的資料。可能很容易地適用於其他的 MUX 卡。
- 34951A DAC:示範DAC直流輸出的程式設計、建立內部波形、自檔案建立波形,和建立指定長度的脈衝。
- 34952A Multi Funct:示範數位輸入與輸出、DAC 的直流輸出,讀取與設定總和器 (totalizer)。
- EZ 34951A DAC:輸出內部波形的簡單範例。
- EZ 34952A Multifunction:直流輸出、數位 I/O,與總和器的簡單範例。
以下目錄包含三個使用 IVI-COM 的範例程式:
- EZ_DAC:輸出內部波形的簡單範例。
- EZ_MultiFunc:直流輸出、數位 I/O,與總和器的簡單範例。
- MuxExample:示範如何設定功能與掃描,以及如何讀取 34921A 多工器 (MUX) 掃描的資料。可能很容易地適用於其他的 MUX 卡。
VB 7.0
以下目錄包含三個使用 IVI-COM 的範例程式:
- EZ_DAC:輸出內部波形的簡單範例。
- EZ_MultiFunc:直流輸出、數位 I/O,與總和器的簡單範例。
- MuxExample:示範如何設定功能與掃描,以及如何讀取 34921A 多工器 (MUX) 掃描的資料。可能很容易地適用於其他的 MUX 卡。
C/C++
以下目錄包含三個使用 VISA 的範例程式:
- Mux_34921A:示範如何設定功能與掃描,以及如何讀取 34921A 多工器 (MUX) 掃描的資料。可能很容易地適用於其他的 MUX 卡。
- waveform_34951A:示範DAC建立內部波形的程式設計。
- IO_totalizer_34952A:示範數位輸入與輸出、DAC 的直流輸出,讀取與設定總和器 (totalizer)。
C #
以下目錄包含三個使用 IVI-C 的範例程式:
- DmmScan:示範如何設定功能與掃描,以及如何讀取 34921A 多工器 (MUX) 掃描的資料。可能很容易地適用於其他的 MUX 卡。
- Dac51:示範DAC建立內部波形的程式設計。
- Multifunction:示範數位輸入與輸出、DAC 的直流輸出,讀取與設定總和器 (totalizer)。
Excel
Excel 目錄包含兩個使用 VISA COM的 Excel 範例程式 (適用於 Excel 2000 或更新版本):
- 3451A_VISACom.xls:示範讀取試算表資料和 DAC 利用資料建立波形的程式設計。
- 34921A scanning.xls:示範如何設定功能與掃描,以及如何讀取 34921A 多工器 (MUX) 掃描的資料。將掃描的資料插入試算表內。可能很容易地適用於其他的 MUX 卡。
LabVIEW
LabVIEW 目錄包含三個 LabVIEW 範例 (適用於 LabVIEW 7.0 或更新版本):
- MUX example.vi:示範如何設定功能與掃描,以及如何讀取 34921A 多工器 (MUX) 掃描的資料。可能很容易地適用於其他的 MUX 卡。
- DAC example.vi:示範DAC建立內部波形的程式設計。
- DigIo_example.vi:示範使用 34952A 多功能卡進行數位輸入與輸出、DAC 的直流輸出,讀取與設定總和器 (totalizer)。
VEE
VEE 目錄包含三個使用 VEE 7.0 版或更新版本的 VEE 範例:
- mux_34921A.vee:示範如何設定功能與掃描,以及如何讀取 34921A 多工器 (MUX) 掃描的資料。可能很容易地適用於其他的 MUX 卡。
- waveform_34951A.vee:示範DAC建立內部波形的程式設計。
- IO_totalizer_34952A.vee:示範數位輸入與輸出、DAC 的直流輸出,讀取與設定總和器 (totalizer)。
以下目錄包含三個使用 IVI-C 的範例程式:
- DmmScan:示範如何設定功能與掃描,以及如何讀取 34921A 多工器 (MUX) 掃描的資料。可能很容易地適用於其他的 MUX 卡。
- Dac51:示範DAC建立內部波形的程式設計。
- Multifunction:示範數位輸入與輸出、DAC 的直流輸出,讀取與設定總和器 (totalizer)。