是德建議使用最新的版本,其中包括最新的漏洞修復與安全覆蓋
發佈日期 版本 版本說明
2024-11-26 24.2 MATLAB Runtime R2024b (24.2) Windows 64-bit
發佈日期 版本
2024-11-26 24.2
Version Description
MATLAB Runtime R2024b (24.2) Windows 64-bit

如何下載

  • If prompted, download and install this required prerequisite.

如何安裝

  1. Extract the archive containing the MATLAB Runtime installer.
  2. In the extracted files, double-click the "setup.exe" file to start the installer.
  3. Follow the on-screen instructions.

授權

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

作業系統

  • Windows 64-bit

參加條件

  • None
無可用的軟體版本
SHOW MORE