是德建議使用最新的版本,其中包括最新的漏洞修復與安全覆蓋
發佈日期 版本 版本說明
2025-11-07 7.66.20251105 Includes bug fixes to the previous version.
發佈日期 版本
2025-11-07 7.66.20251105
Version Description
Includes bug fixes to the previous version.

如何下載

  • Click “Download” and save the file to the controller PC.

如何安裝

  • After downloading to the controller PC, run the downloaded .exe program.

授權

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

作業系統

  • Windows 7
  • Windows 10

參加條件

  • The controller PC this software is installed on must have the 64-bit Windows 10 or Windows 7 operating system.

支援的儀器

  • Keysight InfiniiVision P9241A, P9242A, and P9243A USB oscilloscopes
無可用的軟體版本
SHOW MORE