尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
邊際與目標建模萃取軟體套件
邊際建模萃取軟體套件
IC-CAP 邊際建模萃取軟體套件讓建模工程師利用製程控制量測(PCM)統計資料產生 CMOS 半導體製程的邊際模型程式庫,和利用量測產生矽基萃取模型。量測資料建立的萃取模型所描述的,是特定元件集合的行為;與萃取模型不同,邊際模型描述了當統計製程變異發生時的模型行為。結合了 N 型和 P 型 CMOS 元件邊際模型產生模擬器程式庫檔案,可用於模擬最壞情況的電路條件。
邊際建模萃取軟體套件重要特色
- 有效率且準確地萃取 CMOS 元件的統計邊際模型
- 輕鬆完成邊際專案設定,運用 excel 試算表進行客製化;典型 CMOS 目標(如 Idmax、Idoff、Vth 等)已預先定義,使用者也能新增/客製化其他目標
- 輕鬆匯入從矽基量測資料萃取的程式庫,利如傳統 CMOS 萃取(如 BSIM4、PSP 或 HiSIM 萃取軟體套件)的輸出程式庫
- 專屬顯示視窗,包含目標圖形和參數調整功能
- 自動生成最終的模擬器邊際模型(包括 N 型和 P 型邊際元件)
- 強大的模擬器套件能運用所支援的所有模擬器執行自動化模擬,並識別警告和錯誤
- 自動產生 HTML 報告
- 模擬支援包括 Keysight 先進設計系統(ADS)、Synopsys HSPICE、Cadence Spectre 和 Mentor Graphics ELDO
概述
邊際建模軟體套件擁有專屬的操作介面(UI)和工具,協助工程師進行下列萃取和驗證步驟:
- 為每個邊際元件定義可用的 PCM 目標和統計資訊(平均、最小和最大值),來產生一個新的專案。
- 可選擇模擬器、程式庫設定和使用的參數,為邊際建模進行微調。工具自動將為您產生原始程式庫,並用於微調流程中。
- 邊際建模流程的第一步為對準典型模型參數來吻合典型元件行為,接著調整參數來吻合邊際行為(見下圖,用於微調的專屬操作介面視窗)。
- 自動為一個或多個模擬器產生最終邊際模型程式庫,然後使用模擬器套件執行驗證測試。模擬器套件會使用萃取出的邊際程式庫執行可客製化的模擬,並在模擬中發生錯誤或警告時會發出警告。
- 最後,產生 HTML 報告用於文件製作。

目標建模萃取軟體套件
IC-CAP 目標建模萃取軟體套件讓工程師可以有效率地根據製程控制監控(PCM)目標資料萃取或重新校正 CMOS 模型。傳統的 CMOS 建模使用多種不同元件尺寸的廣泛、豐富的 I-V 和 C-V 資料。這些資料通常是在製程成熟穩定時,耗費大量時間進行量測取得。為了在設計周期中更加容易地萃取準確的 CMOS 模型,目標建模使用了製程控制監探(PCM)資料,這類資料通常是快速單偏壓點量測資料,在製程開發早期就能簡單取得。
目標建模萃取軟體套件主要特色
- 為此應用而設計的專屬操作介面
- PCM 資料和相關的偏壓資訊可從 Excel 試算表匯入
- 可匯入並顯示 PCM 統計資訊(平均和散佈值)
- 直接支援 BSIM3、BSIM4、PSP、HiSIM2 和 BSIMSOI4 模型
- 直接與模擬器連結,包括 ADS、Spectre 和 HSPICE。
- 可顯示、調整和最佳化使用者定義的比例和 I-V 圖表
- 可客製化的自動生成 HTML 報告
- 採開放架構,可將傳統的 I-V 軌跡與 PCM 資料作圖一起匯入並使用
概述
萃取軟體套件包含了一個專屬操作介面主視窗,用於管理 PCM 資料匯入和產生比例與 I-V 圖表。元件資訊和 PCM 資料直接從 excel 試算表匯入。配備多種方便使用的設定精靈,幫助您定義元件子集,導出 PCM 資料比例圖表(如 Ion 對 L、Ioff 對 W 等)。
![]()
專屬的操作介面讓您可以結合圖表做成多個作圖。強大的 IC-CAP 作圖最佳化工具,讓您方便地選擇模型參數、進行調整和最佳化比例和 I-V 作圖。
![]()
強大的模擬器連接 ADS,可在模擬多個元件時進行即時調整。
了解更多 IC-CAP 元件建模軟體的相關資訊。