Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
探索適用於高要求射頻工作流程的雙通道與超寬頻訊號分析。
透過我們這款全新多核心、12 位元、最高頻率達 33 GHz 的示波器,獲得更快速、更清晰的洞察。以舊換新,將您的舊示波器折抵購買新款 XR8 的費用。
將設計與實體測試相結合,在硬體尚未問世之前,即評估其是否符合跌落、衝擊、震動及振動的相關規範。
解鎖您免費升級至下一級頻寬的資格。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
探索精選的支援計畫,這些計畫經過優先排序,旨在讓您快速創新。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
成功案例
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Learning Resources
領先的 AR/VR 解決方案供應商節省 60% 的時間,同時最佳化電池壽命
了解領先的 AR 和 VR 平台供應商如何透過使用 Keysight 全新電池續航力最佳化測試解決方案,將測試開發和測試時間大幅縮短 60%,同時顯著改善裝置的電池續航力。
同調光學元件測試讓 1.2 Terabit 應用成真
NeoPhotonics 使用是德科技最新的測試設備,成功驗證了全新 400ZR COSA 等 64 GBaud 元件的效能,無須等到一年後收發器 DSP 矽元件問世後才進行測試。 如果沒有是德科技設備,NeoPhotonics 就無法測試並評估他們的元件效能。
5G 射頻設計新創公司成立第一天就提供頂尖的氮化鎵/砷化鎵(GaN/GaAs)元件
為了在持續成長的無線產業中取勝,企業需以高競爭力的速度推出最先進的裝置。 要做到這些,需要強大的設計與模擬工具,以便準確量測 5G 需要的高頻。
休士頓大學透過遠端工程實驗室強化線上教學成效
了解在疫情期間,美國休士頓大學如何使用是德科技解決方案,建構遠端工程實驗室並上線運作。這套結合硬體和軟體的獨特解決方案,使得教授們能夠利用真實的設備,傳授學生職場所需的工程技能。
重新定義無線收發器,以提供突破性的 5G 連線能力
Eridan Communications 使用 Keysight 電路設計軟體,開發出具備卓越系統效率與訊號彈性的收發器模組。
水錶製造商將開發週期縮短兩個月
藉由使用 X8712A IoT 裝置電池續航力最佳化解決方案,中國一家大型水錶製造商成功縮短了兩個月的開發與測試時間,並改進其設計,將電池續航力延長至 10 年以上。本案例研究說明了該製造商如何實現其卓越設計。
精確的功率位準準確度量測可降低無線接收器製造商的風險
透過更低的量測不確定度進行功率位準準確度量測,可降低測試風險、提高良率並減少生產成本。
5G設備製造商無需額外資本投入將測試容量翻倍
本文分享了一家公司如何透過KeysightAccess立即獲得測試資產,從而更快地進入市場六個月。
DC-DC 轉換器測試
汽車 DC-DC 轉換器製造商將測試時間縮短 95%。
透過無線能量採集延長 IoT 裝置的運作壽命
總部位於日內瓦的意法半導體 (STMicroelectronics) 與法國西部電子高等學院 (Ecole Supérieure d’Electronique de l’Ouest, ESEO) 合作開發「能量採集」電路,能夠將 RF 能量轉換為直流電。意法半導體和 ESEO 選擇 Keysight Advanced Design System (ADS) 及其協同模擬功能,以精確設計和模擬能量採集解決方案的整流電路。設計團隊成功打造了一個能量採集系統,可將環境中的 2.45 GHz 無線訊號轉換為直流電。
透過汽車乙太網路打造前所未有的移動性
汽車產業正以驚人的速度邁開創新步伐。許多車載資訊娛樂系統均要求更高速的無線連接。而攝影機、雷達和光達共同組成的先進電子安全與舒適系統,進一步推升了所需傳輸的驚人資料量。下一代汽車需藉助車載有線網路來傳輸如此大量的資料。
可攜式雷達測試可節省組裝線上的時間
汽車雷達技術是先進駕駛輔助系統 (ADAS) 不可或缺的一部分,它不僅增添了便利性,還有助於挽救生命。連接 ADAS 的雷達模組必須在組裝線上進行精確驗證,以確保正常運作。
降低 1,500 V 光伏系統的測試成本
三家領先的太陽能逆變器原始設備製造商 (OEM) 採用 Keysight 的全新測試解決方案,用於太陽能逆變器設計,節省了超過 60% 的資本投資,並將資料記錄和報告產生時間縮短了 50% 以上。
頂尖研究實驗室在嚴密安全防護下,迅速克服量測挑戰
頂尖研究實驗室可立即聯絡具專業知識的專家, 當天便完成了必要的量測 節省了 50 萬美元的生產力損失
透過快速的技術支援,自動化企業 1 小時內便恢復測試
一家自動化領導廠商的測試工程師,必須想辦法排除一個技術問題以便立即進行量測。透過有保證且易於取得的主動式服務,他在一小時內便可進行重要量測。
5G 製造商將測試時間縮短 20 倍
一家 5G 收發器製造商改造了其 4G 測試設備和設定,以適應 5G 設計。他們採用 Keysight PathWave Test and Analytics 軟體,將測試時間縮短了 20 倍。
智慧型電子儀錶製造商將設備操作效率提升 40%
一家全球物聯網大廠由於元件、流程和測試變數,在智慧電表產量大幅增加時,誤判不通過的情況隨之增加,且產品品質開始下滑。 該廠商採用 Keysight PathWave 分析軟體後,不僅解決這些問題,還提升 40% 的整體設備效率(OEE)。
泰雷茲荷蘭獲益於 Keysight 現場校準
泰雷茲荷蘭因校準週轉時間過長,導致產品出貨延遲和成本超支。Keysight 透過現場校準解決方案,解決了他們的挑戰。
量身訂製的個人化支援讓5G裝置團隊在短短幾小時內便完成新測試
一個領先的5G裝置開發團隊透過與測試專家的緊密聯繫, 縮減學習時間, 將可能的延遲減少了2天以上並避免了20萬美元的生產力損失.
改造知名大學的射頻研究與教學
待決定
尋找感興趣的產品?