Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
探索適用於高要求射頻工作流程的雙通道與超寬頻訊號分析。
透過我們這款全新多核心、12 位元、最高頻率達 33 GHz 的示波器,獲得更快速、更清晰的洞察。以舊換新,將您的舊示波器折抵購買新款 XR8 的費用。
將設計與實體測試相結合,在硬體尚未問世之前,即評估其是否符合跌落、衝擊、震動及振動的相關規範。
解鎖您免費升級至下一級頻寬的資格。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
探索精選的支援計畫,這些計畫經過優先排序,旨在讓您快速創新。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
成功案例
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Learning Resources
DAQ970A/DAQ973A 資料擷取系統
Keysight DAQ970A/DAQ973A 提供多樣化功能,可滿足您的資料擷取應用需求
InfiniiVision 3000G X 系列示波器
InfiniiVision 3000G X 系列示波器外型輕巧,提供 100 MHz 至 1 GHz 的頻寬,以及多項高階技術。此外,它還提供直覺的觸控操作介面、領先業界的波形更新率,以及區域觸發功能,讓您能輕鬆擷取並隔離難以捕捉的突波和異常,這是其他示波器無法做到的。
InfiniiVision HD3 系列示波器
HD3 系列將 Keysight 業界領先的高效能示波器功能帶入大量生產級別,使精密量測從 200 MHz 到 1 GHz 變得可攜式。HD3 採用 UXR 系列的客製化硬體技術,擁有令人印象深刻的解析度,垂直準確度提升四倍,配備 14 位元 ADC,雜訊底限減半。結合我們快速、不打折扣的波形更新率和二十五倍的記憶體,HD3 系列可以擷取您在其他示波器上甚至看不到的訊號。
E36200 系列自動調整範圍桌上型電源供應器
這是新產品 E36200 系列的資料表。
N6780 系列 - 產品規格書
本資料表描述了適用於 N6700 模組化電源系統的 N6780 系列 SMU。
InfiniiVision 1000 X 系列示波器
InfiniiVision 1000 X 系列示波器包括 2 通道和 4 通道 50 MHz 到 200 MHz 頻寬機種. 此 1000 X系列運用了Keysight在高階InfiniiVision系列中的精湛科技,為您提供值得信賴的專業級測量。
Infiniium EXR 系列 – 功能強大、 輕鬆擁有、 直覺易用。
Infiniium EXR 系列混合訊號示波器備有 8 種不同機型,提供 500 MHz 至 6 GHz 的頻寬、4 或 8 個類比通道,以及數十種硬體和軟體選項。 Infiniium EXR 系列示波器不僅功能強大、直覺易用,而且您可輕鬆擁有。
Keysight Infiniium S 系列高解析度示波器
Keysight Infiniium S 系列高解析度示波器採用新型 10 位數類比數位轉換器(ADC)與低雜訊前端技術,兩者相結合,將提供高達 8 GHz 的頻寬和業界最出色的訊號完整性。
E4980A 精密 LCR 電錶 20 Hz 至 2 MHz, E4980AL 精密 LCR 電錶 20 Hz 至 300 kHz/500 kHz/1 MHz
本文件提供 E4980A 精密 LCR 量測儀的規格。
DM34460A/DM34461A (6.5 位數) 數位萬用電錶
Truevolt 系列數位萬用電錶的性能規格
訊號分析儀基礎訓練營
了解頻譜分析儀如何使用頻域量測來識別通道干擾和 RF 雜訊。
12 查看
航太與國防衛星電池測試
了解 Keysight 高功率 ATE 系統電源供應器如何實現任務條件下衛星電池的安全、再生且自動化就緒驗證,從而加速整合、降低能源成本,並確保航太與國防計畫的效能不受影響。
RP5900 系列再生式直流電源供應器
Keysight RP5900 系列:一款緊湊型雙象限直流電源解決方案,整合了回饋式負載,可回收高達 95% 的能量。使用 PathWave 軟體自動執行複雜的電源測試,以加快驗證速度並獲得更深入的洞察。
選擇適用於您任務的最佳被動式與主動式示波器探棒
為您的應用選擇正確的探棒,是進行可靠示波器量測的第一步,且每款探棒都有其最適合的應用。
N6700 模組化電源系統系列
N6700 MPS 讓測試系統設計人員能夠靈活地從 30 多種不同的直流電源模組中進行搭配組合,以建立一個經過優化、可滿足特定測試需求的 1 至 4 通道直流電源系統。
InfiniiVision 4000A/G X 系列示波器
Keysight InfiniiVision 4000A/G X 系列示波器具備每秒 1 百萬個波形的更新速率、12.1 吋電容式觸控螢幕、InfiniiScan 區域觸發功能,以及可升級性,徹底顛覆了示波器使用經驗。
2026 經銷產品型錄
Keysight經銷商產品型錄概述了透過經銷商銷售的Keysight產品,並提供K.com連結以獲取更詳細的資訊。這是2023年5月發行的半年刊版本。
光波導 AR 眼鏡中的光柵設計
使用 RSoft 進行 AR 眼鏡光波導耦合光柵與擴瞳光柵的設計和開發、模擬分析光柵性能及繞射行為,再使用 LightTools 整合進行 AR 眼鏡的光學系統分析與最佳化。
是德科技 N6700 模組化電源系統系列
Keysight N6705A 直流電源分析儀代表了研發工程師的全新儀器類別。在向待測裝置 (DUT) 輸出和量測直流電壓和電流時,它提供了無與倫比的生產力提升。研發工程師使用 Keysight N6705A 直流電源分析儀,無需編寫任何程式碼,即可在幾分鐘內深入瞭解 DUT 的功耗。它提供易於使用的介面,所有輸出和量測功能均可從前面板操作。
N8900 系列自動量程系統直流電源供應器
本資料表探討 Keysight 新推出的 N8900 系列經濟實惠型自動量程系統直流電源供應器。
尋找感興趣的產品?