RF 이득 압축을 테스트하는 방법

아날로그 신호 발생기
+ 아날로그 신호 제너레이터

RF 이득 압축 테스트

RF 이득 압축 테스트에는 제어된 소스, 테스트 중인 디바이스 또는 신호 경로, 그리고 보정된 출력 측정 경로가 필요합니다. 아날로그 신호 생성기는 작동 범위에 걸쳐 입력 전력을 단계별로 조절하면서 연속파 자극을 인가하여 각 수준에서 출력 응답을 측정할 수 있도록 합니다.

이 테스트는 측정된 출력 전력과 예상 선형 이득 응답을 비교하여 작동합니다. 증폭기나 RF 경로가 압축에 가까워짐에 따라 출력 전력이 입력 전력과 같은 비율로 증가하지 않게 되므로, 엔지니어가 압축 영역과 1dB 압축점을 식별할 수 있습니다.

RF 이득 압축 테스트 솔루션

이득 압축 테스트에는 안정적인 주파수와 신호 품질을 유지하면서 입력 전력을 단계별로 조절할 수 있는 제어된 RF 자극이 필요합니다. 콤팩트한 아날로그 신호 생성을 사용하여 증폭기나 RF 신호 경로를 선형 및 압축 작동 영역 전반에 걸쳐 구동합니다. 키사이트테크놀로지스 아날로그 신호 생성기는 빠른 주파수 및 진폭 스위칭, 높은 출력 전력, 낮은 위상 잡음을 통해 이득 및 이득 압축 특성화를 포함한 RF 디바이스 테스트를 지원합니다. 이러한 기능은 엔지니어링 검증 및 제조 지향적 RF 테스트를 위한 반복 가능한 입력 전력 스위프를 지원합니다.

RF 이득 압축 테스트 솔루션 블록 다이어그램 보기

RF 이득 압축 블록 다이어그램 테스트 방법

RF 이득 압축 테스트 솔루션의 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?