Wie man die HF-Verstärkungskompression testet

Analoger Signalgenerator
+ Analoger Signalgenerator

HF-Verstärkungskompressionstest

Für die Prüfung der HF-Verstärkungskompression werden eine kontrollierte Signalquelle, ein zu prüfendes Gerät oder ein Signalpfad sowie ein kalibrierter Ausgangsmesspfad benötigt. Der analoge Signalgenerator erzeugt ein kontinuierliches Anregungssignal, während die Eingangsleistung schrittweise über den Betriebsbereich variiert wird, sodass die Ausgangsantwort bei jedem Pegel gemessen werden kann.

Der Test vergleicht die gemessene Ausgangsleistung mit dem erwarteten linearen Verstärkungsverlauf. Nähert sich der Verstärker oder HF-Pfad der Kompression, steigt die Ausgangsleistung nicht mehr im gleichen Maße wie die Eingangsleistung an. Dadurch können Ingenieure den Kompressionsbereich und den 1-dB-Kompressionspunkt ermitteln.

Lösung zum Test der HF-Verstärkungskompression

Für Verstärkungskompressionstests ist ein kontrollierter HF-Stimulus erforderlich, der die Eingangsleistung schrittweise erhöhen kann, ohne die Frequenz und Signalqualität zu beeinträchtigen. Kompakte analoge Signalgeneratoren werden eingesetzt, um einen Verstärker oder HF-Signalpfad durch seine linearen und komprimierten Betriebsbereiche zu steuern. Die analogen Signalgeneratoren von Keysight unterstützen HF-Gerätetests, einschließlich der Charakterisierung von Verstärkung und Verstärkungskompression, mit schnellem Frequenz- und Amplitudenschalten, hoher Ausgangsleistung und geringem Phasenrauschen. Diese Eigenschaften ermöglichen wiederholbare Eingangsleistungsdurchläufe für die Validierung in der Entwicklung und fertigungsorientierte HF-Tests.

Siehe Blockdiagramm der Lösung für den HF-Verstärkungskompressionstest

Blockdiagramm zum Testen der HF-Verstärkungskompression

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung für den HF-Verstärkungskompressionstest

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?