앰프의 게인 압축 및 P1dB 측정 방법

전문 아날로그 신호 발생기
+ Expert 아날로그 신호 생성기

증폭기 이득 솔루션

증폭기 이득 압축 및 1 dB 압축점(P1dB)을 측정하려면 제어된 주파수와 전력을 가진 보정된 RF 자극과 함께 증폭기 출력 레벨을 정확하게 측정할 수 있는 계측기가 필요합니다. 엔지니어는 먼저 선형 작동 영역 내의 전력 수준에서 RF 입력을 인가하고 해당 출력 전력을 측정하여 증폭기의 소신호 이득을 설정합니다. 그런 다음 신호 분석기나 전력 센서로 출력 전력을 모니터링하면서 제어된 단계에 따라 입력 전력을 증가시킵니다. 증폭기가 선형성을 유지하는 동안에는 출력 전력의 변화가 입력 전력의 변화를 긴밀하게 따르며 계산된 이득은 비교적 일정하게 유지됩니다. 정확한 소스 전력, 안정적인 주파수, 반복 가능한 전력 스텝은 스윕 전반에 걸쳐 일관된 측정 조건을 유지하는 데 도움이 됩니다.

RF 입력 레벨이 계속 증가함에 따라 증폭기의 비선형성으로 인해 출력 응답이 예상되는 선형 관계에서 벗어나게 됩니다. 엔지니어는 각 입력 전력 레벨에서 이득을 계산하고 이를 설정된 소신호 이득과 비교하여 압축 정도를 확인합니다. 1 dB 압축점은 선형 이득 응답에 비해 측정된 이득이 1 dB 감소할 때 도달합니다. 필요한 기준면에 따라 P1dB는 입력 전력 또는 출력 전력으로 보고될 수 있습니다. 주파수 전반에 걸쳐 측정을 반복하면 필요한 작동 범위에서 증폭기 이득 압축 및 P1dB 특성을 파악할 수 있습니다. 또한 서로 다른 증폭기 바이어스, 온도 또는 작동 조건에서 동일한 측정 시퀀스를 반복하여 압축 거동의 변화를 평가할 수 있습니다.

증폭기 이득 솔루션

증폭기 이득 압축 및 1 dB 압축점(P1dB)을 측정하려면 제어된 전력 스텝을 갖춘 보정된 RF 자극과 증폭기 출력 레벨의 정확한 측정이 필요합니다. 입력 레벨이 증가함에 따라 아날로그 신호 발생기는 RF 자극을 제공하고 신호 분석기나 전력 센서는 출력 전력을 측정합니다. 엔지니어는 먼저 선형 작동 영역에서 증폭기의 소신호 이득을 설정한 다음, 각 측정점에서 이득을 계산하면서 입력 전력을 스윕합니다. 증폭기가 압축에 접근함에 따라 측정된 이득은 선형 응답에서 감소하기 시작합니다. P1dB는 설정된 소신호 이득에 비해 이득이 1 dB 떨어질 때 식별됩니다. 안정적인 소스 출력, 반복 가능한 전력 스텝, 제어된 주파수 스윕은 증폭기의 작동 범위 전반에 걸쳐 일관된 이득 압축 측정을 지원합니다. 이 솔루션은 증폭기 설계 검증, 성능 테스트, 제조 워크플로 중 P1dB 특성화를 위해 사용할 수 있습니다.

증폭기 이득 솔루션 블록 다이어그램 보기

앰프 게인 압축 측정 방법 및 P1dB 블록 다이어그램

당사의 증폭기 이득 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

증폭기 이득 압축 및 P1dB 측정을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?