Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
광학 분석 기법은 광학적 관찰 및 측정을 통해 반도체 디바이스의 내부 거동을 조사할 수 있는 고유한 방법을 제공합니다. 보안 엔지니어는 특수 레이저 광원, 방출 현미경 기능 및 정밀 광학 계기를 결합하여 디바이스 내 활동 영역을 파악하고 사이드 채널 누설이나 보안과 관련된 동작을 드러낼 수 있는 정보를 포착할 수 있습니다.
전력 소비량이나 전자기파 방출을 관찰하는 기존의 사이드 채널 측정과 달리, 결함 분석 방법론은 광학 기술을 활용하여 칩의 국소 영역에 대한 가시성을 확보합니다. 이를 통해 엔지니어는 활성 회로를 정확히 찾아내고, 잠재적인 누설 원인을 파악하며, 보안에 중요한 연산이 실리콘 내부에서 어떻게 실행되는지 더 잘 이해할 수 있습니다.
이러한 기술은 취약점 연구, 대책 검증, 인증 준비 및 고급 보안 평가를 지원하는 데 일반적으로 사용됩니다. 광자 방출 이미징을 통해 관심 영역을 찾아내는 것부터 정밀하게 제어되는 레이저 광원으로 광학 사이드 채널 측정을 수행하는 것에 이르기까지, 결함 분석 도구는 디바이스 동작에 대한 더 깊은 이해를 돕고 보다 표적화된 보안 조사를 지원합니다.
완전한 결함 분석 설정은 단일 워크플로 내에서 광학 측정, 이미징 및 위치 파악 기능을 결합합니다. DS1101A 결함 주입 레이저 시스템은 솔루션의 핵심을 형성하며 정밀한 광학 조사를 위한 플랫폼을 제공합니다. 사용자는 DS1210A 1310 nm 단일 모드 사이드 채널 레이저 광원 또는 DS1211A 1425 nm 단일 모드 사이드 채널 레이저 광원을 추가하여 광학 사이드 채널 측정을 수행할 수 있으며, DS1105A 방출 현미경 레이저 스테이션 어댑터와 DS1131A 방출 현미경 확장 세트를 통해 광자 방출 이미징을 활성화하여 칩의 활성 영역을 시각화할 수 있습니다. 이러한 구성 요소들이 함께 작동하여 보안 엔지니어가 누설 원인을 파악하고, 관심 영역을 찾아내며, 디바이스 동작에 대한 더 깊은 통찰력을 얻을 수 있도록 지원합니다.
광학 기술을 활용하여 반도체 디바이스 내의 활성 영역을 관찰하고 분석합니다.
레이저 기반 분석 도구와 방출 현미경 기능을 사용하여 매우 표적화된 조사를 수행합니다.
Technology
Device security
Wavelength
1425 nm, 1310 nm
Maximum output power
130 mW ~ 500 mW
Additional features
C-mount adapter for camera, 320 (H) x 256 (V) pixels with 30 in pixel size, squared, Active sensor size 9.6 mm x 7.7 mm, Frame rate 344 frames/s
Product type
Camera mount adapter, Side channel laser source, SWIR camera extension set
DS1131A
DS1131A AV GoldEye G-008 InGaAS 카메라를 사용하여 칩 개요를 확인하고 결함 주입 시도를 정확히 찾아내십시오.
InGaAs 센서 및 GigE 인터페이스를 갖춘 이 단파 적외선(SWIR) 카메라를 사용하여 칩 개요를 확인하고 결함 주입 시도를 정확히 찾아내십시오.
DS1210A는 매우 정밀한 전력 출력을 가진 연속파 레이저 소스입니다. 사이드 채널 분석에 적용되는 고장 분석 방법론을 기반으로 사이드 채널 측정에 사용하십시오.
DS1211A는 매우 정밀한 전력 출력을 가진 연속파 레이저 소스입니다. 사이드 채널 분석에 적용되는 고장 분석 방법론을 기반으로 사이드 채널 측정에 사용하십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
광학 분석은 특수 레이저 소스, 이미징 시스템, 현미경 기법을 사용하여 반도체 디바이스의 내부 동작을 관찰하고 조사합니다. 이러한 방법은 보안 엔지니어가 활동 영역을 식별하고, 누설 소스를 찾아내며, 보안에 중요한 작업에 대한 더 깊은 통찰력을 얻는 데 도움을 줍니다.
전력 분석은 전력 소비량의 변화를 측정하는 반면, 전자기 분석은 디바이스 활동에 의해 생성되는 전자기(EM) 방출을 측정합니다. 광학 분석은 칩의 국소적인 영역을 시각화하여 엔지니어가 특정 회로 영역 내의 활동을 관찰하고 더 세밀한 수준에서 누설을 조사할 수 있도록 합니다.
광학 분석은 일반적으로 다음 용도로 사용됩니다:
광학 기법은 전력 또는 전자기 측정만으로는 조사하기 어려운 칩의 특정 영역을 시각화할 수 있습니다. 이러한 기법은 누설 소스를 국소화하고 디바이스 동작을 더 잘 이해할 수 있도록 돕는 상호 보완적인 방법론으로 자주 사용됩니다.
광학 분석 기법을 사용하여 다음을 조사할 수 있습니다:
예. 광학 분석은 디바이스 내에서 보안과 관련된 활동을 나타내며 사이드 채널 누설에 기여할 수 있는 영역을 찾는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 정보는 광학, 전자기 또는 전력 분석 기법을 사용한 추가 조사를 안내하는 데 사용할 수 있습니다.
아니요. 광학 분석은 일반적으로 전력 및 전자기 분석과 함께 사용됩니다. 이러한 기법들은 상호 보완적인 통찰력을 제공하여 보안 팀이 디바이스 동작과 잠재적인 취약점에 대해 더 완벽하게 이해할 수 있도록 돕습니다.