Essential 오실로스코프 제품군

엔트리 레벨 오실로스코프의 향상된 기능

필요에 맞게 키사이트 Essential 오실로스코프를 구성하십시오. 가장 저렴한 XR1 클래스조차도 6가지 장비를 하나로 통합하고 자동 측정 기능을 제공합니다. XR3 클래스에는 다른 범용 오실로스코프보다 4배 높은 해상도와 절반의 노이즈 플로어를 갖춘 14비트 ADC가 포함되어 있습니다. 키사이트 Essential 오실로스코프는 마스크 테스트, 고속 푸리에 변환(FFT), 프로토콜 트리거링 및 디코딩, 히스토그램 및 보드 플롯을 위한 자동화된 테스트 소프트웨어를 제공합니다. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 특화된 구성을 선택하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.

6가지 장비가 하나로

키사이트 Essential 오실로스코프는 오실로스코프, 웨이브젠, 프로토콜 분석기, 디지털 전압계, 주파수 카운터 및 주파수 응답 분석기를 하나의 장비에 통합합니다.

직렬 버스 분석

I2C, UART/RS232, SPI, CAN, LIN과 같은 일반적인 직렬 버스에서 트리거링 및 디코딩을 지원하여 여러 프로토콜에서 정확한 신호 분석 및 효율적인 문제 해결을 보장합니다.

 

자동 측정

주파수, 진폭, 상승 시간과 같은 주요 파라미터를 수동으로 측정 설정할 필요 없이 캡처할 수 있도록 사전 프로그래밍된 기능이 제공됩니다.

 

작고 휴대하기 편리함 

작고 가벼운 Essential 오실로스코프를 사용하면 테스트 장비를 휴대하여 필요한 모든 곳에서 측정을 수행할 수 있습니다.

 
제품 이미지
  • Maximum bandwidth

    70 MHz ~ 1 GHz

  • Analog channels

    2 ~ 4

  • Digital channels

    0 ~ 16

  • Maximum sample rate

    2 GSa/s ~ 5 GSa/s

  • Maximum memory depth

    1 Mpts ~ 100 Mpts

  • Display size

    7 inch ~ 10.1 inch

  • ADC resolution

    8 bits ~ 14 bits

  • Brands included

    1000 Series, 2000 Series, 3000 Series, HD3 Series

자주 묻는 질문