Família de osciloscópios essenciais

Recursos aprimorados em osciloscópios básicos

Configure um osciloscópio Keysight Essential de acordo com suas necessidades — mesmo o modelo mais acessível da classe XR1 integra seis instrumentos em um único aparelho e oferece recursos de medição automática. A série XR3 possui um conversor analógico-digital (ADC) de 14 bits com resolução quatro vezes maior e ruído de fundo pela metade em comparação com outros osciloscópios de uso geral. Está disponível nos formatos de mesa e compacto para montagem em rack de 1U, sendo que o modelo de 1U suporta medições sincronizadas entre vários osciloscópios em centenas de canais analógicos. Os osciloscópios Keysight Essential contam com software de teste automatizado para testes de máscara, transformada rápida de Fourier (FFT) e acionamento e decodificação de protocolos, além de histogramas e diagramas de Bode. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação. Precisa de ajuda para escolher? Confira os recursos abaixo.

6 instrumentos em 1

Os osciloscópios Keysight Essential integram um osciloscópio, um gerador de ondas, um analisador de protocolos, um voltímetro digital, um contador de frequência e um analisador de resposta de frequência em um único instrumento.

Análise de barramento serial

Suporta acionamento e decodificação em barramentos seriais comuns, como I2C, UART/RS232, SPI, CAN e LIN, garantindo uma análise precisa do sinal e um diagnóstico eficiente em vários protocolos.

 

Medição automatizada

Recursos pré-programados necessários para capturar parâmetros importantes, como frequência, amplitude e tempo de subida, sem a necessidade de configurar manualmente as medições.

 

Compacto e portátil 

Os osciloscópios Essential, compactos e leves, permitem que você leve seus testes com você e faça suas medições onde precisar.

 
prod_image
  • Maximum bandwidth

    70 MHz até 1 GHz

  • Analog channels

    2 até 4

  • Digital channels

    0 até 16

  • Maximum sample rate

    2 GSa/s até 5 GSa/s

  • Maximum memory depth

    1 Mpts até 100 Mpts

  • Display size

    3.12 inch até 10.1 inch

  • ADC resolution

    8 bits até 14 bits

  • Brands included

    1000 Series, 2000 Series, 3000 Series, HD3 Series, XR3 Series

  • Multi-scope synchronization

    Varies

Novo osciloscópio Essential XR3

Escala de dezenas a centenas de canais analógicos sincronizados com largura de banda de até 1 GHz em um design montável em rack:

  • Aumente a densidade do rack com quatro canais em um formato de 1U.
  • Sincronize vários osciloscópios com um relógio de referência de 10 MHz.
  • Detecte ondulações na ordem dos milivolts com um conversor analógico-digital (ADC) de 14 bits e baixo ruído de fundo.
  • Capture falhas raras com uma taxa de atualização de 1,3 milhão de formas de onda por segundo.

Confira cinco demonstrações rápidas do XR3 em ação durante nosso webinar de 30 minutos.

Osciloscópio Keysight Essential XR3

Explore os principais casos de uso do osciloscópio

Os osciloscópios Essential oferecem suporte a uma ampla gama de medições em diversos setores; conheça todos eles.

Perguntas frequentes