Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주기의 모든 단계에 대응하는 사용 사례.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트는 DC 전원 공급기를 Essential, Advanced, Expert, Pro의 네 가지 성능 등급으로 제공합니다. 필요한 기능과 성능에 따라 적합한 등급을 선택하여 구성할 수 있습니다.
안전하고 깨끗하며 신뢰할 수 있는 다중 채널 전력 공급
컴팩트한 랙 장착형 솔루션으로 처리량 가속화
애플리케이션별 솔루션으로 전력 문제 해결
테스트 요구 사항에 맞춰 성능 및 전력 수준 사용자 지정
키사이트 DC 전원 공급 장치는 개발 및 생산 전반에 걸쳐 전자 장치 설계, 테스트 및 검증을 위한 안정적이고 정밀한 전력을 제공합니다. 최대 전력, 전압, 전류 및 향상된 측정 기능을 기반으로 필요에 맞는 성능 등급을 선택하십시오. Essential부터 Pro 모델까지 당사의 광범위한 DC 전원 공급 장치 포트폴리오를 살펴보십시오. 귀하의 애플리케이션에 적합한 이상적인 DC 전원 공급 장치를 찾으십시오.
Starting from
Maximum power
Starting from
Maximum power
Starting from
Maximum power
Starting from
키사이트 ATE 시스템 전원 공급 장치는 빠른 명령 처리 및 신속한 안정화 시간으로 자동화된 테스트 시퀀스를 가속화하여 전체 테스트 시간을 단축합니다. 컴팩트한 고전력 밀도 설계로 귀중한 랙 공간을 절약합니다. 빠르고 병렬 테스트에 이상적이며, 생산 및 개발 환경 모두에서 반도체, 자동차, 가전제품 및 무선 통신 애플리케이션에 최적화되어 있습니다. Advanced부터 Pro 성능 등급까지 당사의 다양한 ATE 시스템 전원 공급 장치를 살펴보십시오. 귀하의 애플리케이션에 적합한 것을 찾으십시오.
Starting from
Starting from
Starting from
Maximum power배터리 에뮬레이터, 태양광 어레이 시뮬레이터, HEV/EV 전력 변환기 및 모바일 통신 DC 소스를 포함한 키사이트 특수 전원 솔루션은 에너지 집약적인 시스템 테스트를 위한 정밀한 전력 시뮬레이션을 제공합니다. 이러한 솔루션은 정확한 실제 조건으로 전기차, 재생 에너지 시스템 및 통신 분야의 핵심 부품을 검증할 수 있도록 합니다. 자동차, 재생 에너지 및 가전제품과 같은 산업에 중요하며, 차세대 기술에 대한 안정적인 성능과 규정 준수를 보장합니다. 당사의 다양한 특수 전원 솔루션을 살펴보십시오. 귀하의 애플리케이션에 적합한 것을 찾으십시오.
키사이트 모듈형 DC 전원 솔루션은 특정 애플리케이션의 테스트 요구 사항에 맞춰 성능과 전력을 최적화할 수 있도록 합니다. 메인프레임을 선택하고 기본, 고성능, 정밀, 소스/측정 장치(SMU) 및 전자 부하를 포함한 35개 이상의 모듈 중에서 선택하여 필요한 맞춤형 전원 공급 장치 솔루션을 생성할 수 있습니다. 선택할 수 있는 여러 메인프레임과 모듈을 통해 귀하의 애플리케이션에 적합한 모듈형 DC 전원 솔루션을 선택하십시오.
키사이트 DC 전원 공급 장치는 개발 및 생산 전반에 걸쳐 전자 장치 설계, 테스트 및 검증을 위한 안정적이고 정밀한 전력을 제공합니다. 최대 전력, 전압, 전류 및 향상된 측정 기능을 기반으로 필요에 맞는 성능 등급을 선택하십시오. Essential부터 Pro 모델까지 당사의 광범위한 DC 전원 공급 장치 포트폴리오를 살펴보십시오. 귀하의 애플리케이션에 적합한 이상적인 DC 전원 공급 장치를 찾으십시오.
Starting from
Maximum power
Starting from
Maximum power
Starting from
Maximum power
Starting from
키사이트 ATE 시스템 전원 공급 장치는 빠른 명령 처리 및 신속한 안정화 시간으로 자동화된 테스트 시퀀스를 가속화하여 전체 테스트 시간을 단축합니다. 컴팩트한 고전력 밀도 설계로 귀중한 랙 공간을 절약합니다. 빠르고 병렬 테스트에 이상적이며, 생산 및 개발 환경 모두에서 반도체, 자동차, 가전제품 및 무선 통신 애플리케이션에 최적화되어 있습니다. Advanced부터 Pro 성능 등급까지 당사의 다양한 ATE 시스템 전원 공급 장치를 살펴보십시오. 귀하의 애플리케이션에 적합한 것을 찾으십시오.
Starting from
Starting from
Starting from
Maximum power배터리 에뮬레이터, 태양광 어레이 시뮬레이터, HEV/EV 전력 변환기 및 모바일 통신 DC 소스를 포함한 키사이트 특수 전원 솔루션은 에너지 집약적인 시스템 테스트를 위한 정밀한 전력 시뮬레이션을 제공합니다. 이러한 솔루션은 정확한 실제 조건으로 전기차, 재생 에너지 시스템 및 통신 분야의 핵심 부품을 검증할 수 있도록 합니다. 자동차, 재생 에너지 및 가전제품과 같은 산업에 중요하며, 차세대 기술에 대한 안정적인 성능과 규정 준수를 보장합니다. 당사의 다양한 특수 전원 솔루션을 살펴보십시오. 귀하의 애플리케이션에 적합한 것을 찾으십시오.
키사이트 모듈형 DC 전원 솔루션은 특정 애플리케이션의 테스트 요구 사항에 맞춰 성능과 전력을 최적화할 수 있도록 합니다. 메인프레임을 선택하고 기본, 고성능, 정밀, 소스/측정 장치(SMU) 및 전자 부하를 포함한 35개 이상의 모듈 중에서 선택하여 필요한 맞춤형 전원 공급 장치 솔루션을 생성할 수 있습니다. 선택할 수 있는 여러 메인프레임과 모듈을 통해 귀하의 애플리케이션에 적합한 모듈형 DC 전원 솔루션을 선택하십시오.
고전력 혁신의 한계를 뛰어넘기 위해서는 정밀성, 확장성, 안전성을 갖춘 테스트 시스템이 필요합니다. 키사이트의 새로운 Expert ATE 시스템 전원 공급 장치는 차세대 회생 전원, 전자 부하 및 자동화 지원 제어 소프트웨어를 통해 이 세 가지를 모두 제공합니다. 항공우주, 에너지 저장 및 데이터 센터 애플리케이션의 미션 크리티컬 검증을 위해 설계된 이 솔루션은 더 빠르고 안전하며 에너지 효율적인 테스트를 가능하게 합니다. 업계 최고의 정확성과 글로벌 규정 준수를 통해 타협 없이 고전력 설계를 확신을 가지고 검증할 수 있습니다.
일반 전자 제품
배터리 환경 특성 및 디바이스 전류 프로파일을 에뮬레이션하여 전력 사용량을 분석하십시오.
오토모티브
상용 테스트 리소스를 사용하여 EV 전력 변환기 설계를 검증합니다.
오토모티브
다양한 작동 조건에 대해 자동차 전자 제어 장치(ECU) 성능을 테스트하십시오.
유선 통신
디바이스의 적절한 기능과 안전을 보장하기 위해 전원 시퀀싱을 수행하십시오.
항공우주 및 방위
태양 전지판 시뮬레이터를 사용하여 위성이 경험할 모든 I-V 곡선을 시뮬레이션하십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
올바른 DC 전원 공급기를 선택하는 것은 애플리케이션 요구사항에 따라 달라집니다:
DC 전원 공급기를 선택할 때 테스트 대상 장치(DUT) 및 애플리케이션 요구사항에 맞는 사양을 선택하십시오.
평가할 주요 사양:
키사이트테크놀로지스 DC 전원 공급기는 벤치 및 자동화된 테스트 환경 모두에서 높은 정확도, 낮은 노이즈 및 프로그래밍 가능한 제어를 제공합니다.
DC 전원 공급 장치는 회로, 부품 및 시스템 테스트를 위한 안정적이고 조절 가능한 전력을 제공하여 정밀한 전압 및 전류 제어를 지원합니다. 이러한 수준의 제어는 프로토타이핑, 문제 해결 및 생산 테스트와 같은 애플리케이션에서 정확하고 반복 가능한 측정에 필수적입니다.
다양한 DC 전원 공급기 성능 등급은 다양한 수준의 테스트 복잡성을 지원합니다. 이러한 DC 전원 공급기 성능 등급은 엔지니어가 애플리케이션에 적합한 수준의 전력, 전류 및 제어를 일치시키도록 돕습니다. 기본적인 벤치 테스트부터 특수 고성능 측정에 이르기까지, DC 전원 공급기는 광범위한 테스트 환경에서 깨끗하고 안정적이며 정밀한 전력 공급을 가능하게 합니다.
여러 DC 전원 공급기를 연결하여 전압 또는 전류 용량을 확장할 수 있으며, 이는 ATE 시스템 및 고전력 테스트에서 일반적으로 사용됩니다.
직렬 연결 (전압 증가):
병렬 연결(전류 증가):
모범 사례:
모듈형 및 병렬 연결 가능한 전원 공급 장치는 고전력 애플리케이션을 위한 확장을 간소화합니다.
전원 공급 장치를 주의해서 테스트하는 것이 중요합니다. 다음은 DC 전원 공급 장치 테스트를 위한 안전 수칙입니다. 전자 테스트에 익숙하지 않다면 전문가와 상담하거나 사전 제작된 테스트 장비를 사용하는 것이 좋습니다.
프로그래밍 가능한 DC 전원 공급 장치는 DUT(테스트 대상 디바이스)에 매우 안정적이고 정밀하게 제어되는 직류(DC)를 공급하도록 설계된 정밀 테스트 장비입니다. 기본적인 수동 공급 장치와 달리, 프로그래밍 가능한 장치는 엔지니어가 전압 및 전류 출력을 디지털 방식으로 제어, 시퀀싱 및 자동화할 수 있도록 합니다. 이러한 기능은 현대 전자 설계의 기반이 되며, 구성 요소의 정밀한 특성화와 자동 테스트 장비(ATE) 시스템으로의 원활한 통합을 가능하게 합니다.
반도체, 자동차 및 항공우주 산업 전반의 엔지니어들은 프로그래밍 가능한 DC 전원 공급 장치를 활용하여 복잡한 설계 및 제조 과제를 해결합니다.
프로그래밍 가능 DC 전원 공급 장치를 사용하는 주요 이점은 반복 가능한 테스트를 위해 정밀하고 제어 가능한 DC 전압 및 전류를 제공한다는 것입니다. 기본 전원과 달리 프로그래밍 가능 DC 전원 공급 장치를 사용하면 엔지니어가 테스트 대상 디바이스(DUT)의 요구 사항에 맞춰 출력 값, 전류 제한, 정전압 및 정전류와 같은 작동 모드를 설정할 수 있습니다.
테스트 및 측정 분야에서 이는 정확도를 향상시키고, 민감한 장치를 보호하며, 설계 및 디버깅부터 검증 및 생산에 이르기까지 동일한 테스트 조건을 더 쉽게 재현할 수 있도록 합니다. 프로그래밍 가능한 DC 전원 공급 장치는 또한 USB, LAN 또는 옵션 GPIB와 같은 원격 인터페이스를 통한 자동화된 테스트를 지원하여 수동 설정 시간을 줄이고 워크플로우 효율성을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 모델에 따라 추가 기능에는 원격 감지, 데이터 로깅, LIST 모드, 출력 시퀀싱 및 더 복잡한 애플리케이션을 위한 조정 가능한 슬루율이 포함될 수 있습니다.
선형 및 스위칭 DC 전원 공급 장치의 주요 차이점은 효율성 대 노이즈 성능입니다.
선형 DC 전원 공급 장치:
스위칭 DC 전원 공급 장치:
어떤 것을 사용해야 합니까?
키사이트테크놀로지스는 확장 가능한 테스트 솔루션을 위해 저노이즈 선형 벤치 전원 공급 장치와 고효율 프로그래밍 가능 DC 전원 공급 장치를 모두 제공합니다.