音声サービスの品質を検証する方法

 IxLoad
+ IxLoad

動的トラフィック下での音声品質の検証

音声サービスは、複雑で分散されたネットワーク環境で稼働しており、変化するトラフィック条件がレイテンシ、ジッタ、および体感品質(QoE)全体に影響を与える可能性があります。ネットワークがより多くのアプリケーション、ロケーション、およびユーザーをサポートするようになるにつれて、エンジニアリングチームは、実際の動作条件下で音声トラフィックがどのように動作するかを明確に把握する必要があります。静的な測定や単体の測定では、ネットワーク全体でトラフィック負荷が変動する際に発生する変化が反映されない場合があります。したがって、エンジニアは、代表的なトラフィックパターンと複数のネットワークパスにわたって音声サービスの保証を評価する必要があります。レイテンシ測定、ジッタ測定、および体感品質を組み合わせて調査することで、チームは、変化するネットワーク条件が音声パフォーマンスにどのように影響するかをよりよく理解できます。この広範な視点により、分析を単一の時点に制限することなく、ロケーション、ユーザー層、およびネットワークセグメント間でのパフォーマンスの違いを明らかにすることができます。

現実的な音声サービスの評価は、アプリケーション・トラフィックの変化や分散型サービスパスなど、本番ネットワークで見られる動的な条件を反映している必要があります。エンジニアは、異なるネットワーク環境間での音声パフォーマンスを比較し、条件の進化に伴いサービス品質がどのように変化するかを観測できます。一貫したレイテンシ測定とジッタ測定はタイミング動作の定量的な指標を提供し、体感品質の指標はサービスパフォーマンスを評価するための追加のコンテキストを提供します。これらの測定を組み合わせることで、チームは、さまざまな現実的なトラフィックシナリオにわたって音声サービスがどのように応答するかを特性評価することができます。このアプローチにより、ロケーションや環境間での再現可能な比較がサポートされ、エンジニアは音声サービス全体の保証をより明確に把握できるようになります。孤立したテスト条件ではなく、代表的なトラフィック動作に焦点を当てることで、チームは、実際のユーザーが経験するネットワーク条件により密接に反映した方法で音声パフォーマンスを評価できます。

音声サービス検証ソリューション

キーサイトのIxLoadにより、エンジニアは、変化するネットワーク環境において、現実的なアプリケーション・トラフィックと分散型テストエンドポイントを使用して音声サービス保証を評価できます。このソリューションは、代表的な音声トラフィックを生成すると同時に、レイテンシ、ジッタ、および体感品質を測定し、現実的な動作シナリオの下でサービス動作を評価するための一貫した方法をチームに提供します。エンジニアは、複数のネットワークロケーションに分散エンドポイントを配置して、代表的なサービスパスを通じて音声トラフィックをテストし、環境間でパフォーマンスを比較できます。IxLoadは、周囲のトラフィックパターンが変化する中で再現可能なテストをサポートし、音声パフォーマンスがさまざまなレベルやタイプのネットワークアクティビティにどのように応答するかをチームが観測できるようにします。自動評価により、各テスト条件にわたるレイテンシ測定、ジッタ測定、および体感品質の結果の構造化されたビューが提供されます。現実的なトラフィック生成、分散実行、および一貫した測定を組み合わせることで、このソリューションは、エンジニアリングチームが再現可能なテスト手法を使用して、複数のロケーションやトラフィックシナリオにわたる音声動作を特性評価するのを支援します。

音声サービス検証ソリューションのブロック図を見る

音声サービスの品質を検証する方法

音声サービス検証ソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

リソースとインサイトを見る 音声サービス検証に関するその他のリソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?