Wie man die Sprachdienstqualität überprüft

 IxLoad
+ IxLoad

Sprachqualität unter dynamischem Datenverkehr prüfen

Sprachdienste werden in komplexen, verteilten Netzwerkumgebungen betrieben, in denen sich ändernde Verkehrsbedingungen auf Latenz, Jitter und die Gesamtqualität der Sprachübertragung auswirken können. Da Netzwerke immer mehr Anwendungen, Standorte und Nutzer unterstützen, benötigen Entwicklungsteams einen klaren Überblick darüber, wie sich der Sprachverkehr unter realistischen Betriebsbedingungen verhält. Statische oder isolierte Messungen bilden die Schwankungen, die bei Lastverschiebungen im Netzwerk auftreten, möglicherweise nicht ab. Daher müssen Entwickler die Verfügbarkeit von Sprachdiensten anhand repräsentativer Verkehrsmuster und über verschiedene Netzwerkpfade hinweg bewerten. Durch die gemeinsame Analyse von Latenz, Jitter und Sprachqualität können Teams besser verstehen, wie sich ändernde Netzwerkbedingungen auf die Sprachleistung auswirken. Diese umfassendere Betrachtung hilft, Leistungsunterschiede zwischen Standorten, Nutzergruppen und Netzwerksegmenten aufzudecken, ohne die Analyse auf einen einzelnen Zeitpunkt zu beschränken.

Eine realistische Bewertung von Sprachdiensten sollte die dynamischen Bedingungen in Produktionsnetzwerken widerspiegeln, einschließlich sich änderndem Anwendungsdatenverkehr und verteilten Servicepfaden. Ingenieure können die Sprachleistung in verschiedenen Netzwerkumgebungen vergleichen und beobachten, wie sich die Servicequalität mit den sich ändernden Bedingungen verändert. Kontinuierliche Latenz- und Jittermessungen liefern quantitative Indikatoren für das Zeitverhalten, während Kennzahlen zur Nutzererfahrung zusätzlichen Kontext für die Bewertung der Serviceleistung bieten. Zusammen helfen diese Messungen Teams, das Verhalten von Sprachdiensten in einer Reihe realistischer Verkehrsszenarien zu charakterisieren. Dieser Ansatz ermöglicht wiederholbare Vergleiche über verschiedene Standorte und Umgebungen hinweg und bietet Ingenieuren einen besseren Überblick über die allgemeine Versorgungssicherheit von Sprachdiensten. Indem sie sich auf repräsentatives Verkehrsverhalten anstatt auf isolierte Testbedingungen konzentrieren, können Teams die Sprachleistung so bewerten, dass sie die Netzwerkbedingungen, denen tatsächliche Nutzer ausgesetzt sind, genauer widerspiegelt.

Lösung zur Validierung von Sprachdiensten

Keysights IxLoad ermöglicht es Ingenieuren, die Sprachqualitätssicherung mithilfe realistischen Anwendungsdatenverkehrs und verteilten Testendpunkten unter wechselnden Netzwerkbedingungen zu bewerten. Die Lösung generiert repräsentativen Sprachdatenverkehr und misst gleichzeitig Latenz, Jitter und QoE (Quality of Experience). So erhalten Teams eine konsistente Methode zur Bewertung des Serviceverhaltens unter realistischen Betriebsszenarien. Ingenieure können verteilte Endpunkte an verschiedenen Netzwerkstandorten platzieren, um den Sprachdatenverkehr über repräsentative Servicepfade zu testen und die Leistung in verschiedenen Umgebungen zu vergleichen. IxLoad unterstützt wiederholbare Tests bei sich ändernden Verkehrsmustern und hilft Teams so zu beobachten, wie die Sprachleistung auf unterschiedliche Netzwerkaktivitäten reagiert. Die automatisierte Bewertung liefert eine strukturierte Übersicht über Latenz-, Jitter- und QoE-Messwerte für jede Testbedingung. Durch die Kombination von realistischer Datenverkehrsgenerierung, verteilter Ausführung und konsistenter Messung unterstützt die Lösung Entwicklungsteams dabei, das Sprachverhalten an verschiedenen Standorten und in unterschiedlichen Verkehrsszenarien mithilfe einer wiederholbaren Testmethodik zu charakterisieren.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Validierung von Sprachdiensten

Wie man die Sprachdienstqualität überprüft

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Validierung von Sprachdiensten

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke Zusätzliche Ressourcen zur Validierung von Sprachdiensten

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?