プロ用卓上型直流電源
+ Pro ベンチトップ DC電源

発振器の電圧ノイズを検証する

発振器の超低ノイズ電圧を検証するには、高精度電圧源、外部フィルタリング、およびオシロスコープを用いた時間領域測定が必要です。セットアップには、電圧源を安定したDCレベルを出力するように構成し、帯域幅制限やRMS(二乗平均平方根)ノイズ検出などの適切な測定設定を有効にすることが含まれます。オシロスコープは、電圧変動を観測するために、低ノイズ接続を介してソース出力に直接接続されます。

検証プロセスでは、外部フィルタを使用してソースノイズを段階的に低減し、測定されたノイズをオシロスコープのノイズフロアと比較します。広帯域ノイズを抑制するために、低ノイズおよび超低ノイズフィルタがソースと測定器の間に挿入されます。結果として得られる波形を評価し、残留ノイズが測定システムのノイズフロアに近づいていることを確認します。これにより、そのソースが電圧制御発振器(VCO)や位相同期ループ(PLL)などの高感度発振器アプリケーションに適していることが示されます。

超低ノイズ電圧検証ソリューション

超低ノイズ電圧を検証するには、安定したDC信号を供給し、機器のノイズフロアと区別できる十分な感度で残留ノイズを測定する必要があります。このソリューションは、高精度な低ノイズ電源と外部フィルタリング段、および低ノイズ測定用に構成されたオシロスコープを組み合わせています。外部の低ノイズおよび超低ノイズフィルタは、出力ノイズを大幅に低減し、オシロスコープ本来のノイズフロアに近づく測定を可能にします。これにより、発振器アプリケーションにおける電圧品質の正確な検証が可能になります。このシステムは、電圧と電流の両方を高分解能で監視することをサポートしており、測定セットアップにより、構成全体でのノイズ低減を明確に視覚化できるため、超低ノイズ性能の信頼性の高い検証が保証されます。

超低ノイズ電圧検証ソリューションのブロック図を見る

超低ノイズ電圧検証ソリューション

当社の超低ノイズ電圧検証ソリューション向け製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?