Cómo validar una tensión de ruido ultrabajo

Fuente de alimentación de CC de sobremesa Pro
+ Fuente de alimentación de CC de sobremesa Pro

Validar el ruido de tensión de los osciladores

La validación de la tensión de ruido ultrabajo para osciladores requiere una fuente de tensión de precisión, un filtrado externo y una medición en el dominio del tiempo mediante un osciloscopio. La configuración incluye ajustar la fuente de tensión para que emita un nivel de corriente continua estable, al tiempo que se activan los ajustes de medición adecuados, como la limitación del ancho de banda y la detección del ruido RMS (valor cuadrático medio). El osciloscopio se conecta directamente a la salida de la fuente mediante conexiones de bajo ruido para observar las fluctuaciones de tensión.

El proceso de validación compara el ruido medido con el umbral de ruido del osciloscopio, reduciendo progresivamente el ruido de la fuente mediante filtros externos. Se insertan filtros de bajo ruido y de ruido ultrabajo entre la fuente y el instrumento de medición para suprimir el ruido de banda ancha. Se evalúa la forma de onda resultante para confirmar que el ruido residual se aproxima al umbral de ruido del sistema de medición, lo que indica que la fuente es adecuada para aplicaciones de osciladores sensibles, como los osciladores controlados por tensión (VCO) y los bucles de fase bloqueada (PLL).

Solución de validación de tensión con ruido ultrabajo

Para validar una tensión con ruido ultrabajo es necesario disponer de una señal de CC estable y medir el ruido residual con la sensibilidad suficiente para distinguirlo del umbral de ruido del instrumento. La solución combina una fuente de alimentación de precisión y bajo ruido con etapas de filtrado externas y un osciloscopio configurado para mediciones de bajo ruido. Los filtros externos de bajo ruido y ruido ultrabajo reducen significativamente el ruido de salida, lo que permite realizar mediciones que se acercan al umbral de ruido inherente del osciloscopio. Esto permite una validación precisa de la calidad de la tensión para aplicaciones de osciladores. El sistema permite monitorizar tanto la tensión como la corriente con alta resolución, y la configuración de medición permite visualizar claramente la reducción del ruido en las distintas configuraciones, lo que garantiza una validación fiable del rendimiento de ruido ultrabajo.

Consulte el diagrama de bloques de la solución de validación de tensión con ruido ultrabajo

Solución de validación de tensión con ruido ultrabajo

Descubre los productos de nuestra solución de validación de tensión con ruido ultrabajo

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?