IPプロトコルの適合性を検証する方法

IxANVL
+ IxANVL

自動プロトコル検証

イーサネットデバイスは、幅広い動作条件、メッセージシーケンス、相互運用性のシナリオにおいて、複雑なプロトコル動作を確実に入力・実装する必要があります。わずかな実装エラーでも、接続の失敗、一貫性のないデバイス動作、あるいは手動テストでは検出が困難なリグレッション(退行不具合)を引き起こす可能性があります。従来の場当たり的な検証方法では、問題を一貫して再現したり、繰り返されるソフトウェアやファームウェアのアップデートにわたってプロトコルの動作を検証したりすることが難しくなる場合があります。

自動プロトコル検証では、定義されたテストスイートを使用して制御されたプロトコル送受信を行い、デバイスの応答をキャプチャし、観測された動作を期待される結果と比較します。エンジニアは、合否、警告、タイミングの結果を確認することで、実装の不具合、相互運用性のギャップ、リグレッションを迅速に切り分けることができます。この再現可能なアプローチにより、開発チームはプロトコルに関する問題を早期に特定し、テストカバレッジを向上させ、リリース前にデバイスの動作に対する信頼性を高めることができます。

IPプロトコル準拠検証ソリューション

被試験デバイス(DUT)を自動プロトコル検証環境に接続し、該当する準拠(コンフォーマンス)または相互運用性テストスイートを実行してテストを行います。このソリューションはIxANVLを使用して、再現可能なレイヤ2およびレイヤ3のプロトコルチェックの実行、プロトコル応答のキャプチャ、および合否や診断詳細のレポートを行います。このワークフローは、ネットワーク機器および組み込みイーサネットシステム全体でのリグレッションテスト、プロトコル実装検証、および不具合の切り送りをサポートします。

IPプロトコルコンフォーマンスソリューションのデモビデオを見る

IPプロトコルコンフォーマンス検証ソリューション向け製品を探索

リソースのご紹介

IPプロトコルコンフォーマンス検証に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?