Como validar a conformidade com o protocolo IP

IxANVL
+ IxANVL

Validação automatizada de protocolos

Os dispositivos Ethernet devem implementar de forma confiável comportamentos complexos de protocolo em uma ampla gama de condições operacionais, sequências de mensagens e cenários de interoperabilidade. Pequenos erros de implementação podem levar a falhas nas conexões, comportamento inconsistente dos dispositivos ou regressões difíceis de detectar por meio de testes manuais. Os métodos tradicionais de validação ad hoc podem dificultar a reprodução consistente de problemas ou a verificação do comportamento do protocolo ao longo de atualizações repetidas de software e firmware.

A validação automatizada de protocolos utiliza conjuntos de testes definidos para gerar trocas controladas de protocolos, capturar respostas dos dispositivos e comparar o comportamento observado com os resultados esperados. Os engenheiros podem analisar os resultados de aprovação, reprovação, avisos e tempos de resposta para isolar rapidamente defeitos de implementação, falhas de interoperabilidade e regressões. Essa abordagem repetível ajuda as equipes de desenvolvimento a identificar problemas de protocolo mais cedo, melhorar a cobertura de testes e aumentar a confiança no comportamento dos dispositivos antes do lançamento.

Solução para validação da conformidade com o protocolo IP

Realize o teste conectando o dispositivo em teste a um ambiente automatizado de validação de protocolos e executando o conjunto de testes de conformidade ou interoperabilidade aplicável. A solução utiliza o IxANVL para executar verificações repetíveis de protocolos das Camadas 2 e 3, capturar respostas de protocolo e gerar relatórios com detalhes de aprovação, reprovação e diagnóstico. O fluxo de trabalho oferece suporte a testes de regressão, validação da implementação de protocolos e isolamento de defeitos em equipamentos de rede e sistemas Ethernet embarcados.

Assista ao vídeo de demonstração da nossa solução de conformidade com protocolos IP

Conheça os produtos da nossa solução para validação da conformidade com protocolos IP

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para validar a conformidade com o protocolo IP

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?